iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial

De duurzame heavy duty lager

iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q2FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® Q2
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De duurzame heavy duty lager
  • Slijtvast en dimensioneel stabiel bij hoge belastingen
  • Goede prijs/prestatieverhouding
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® Q2 | De duurzame heavy duty lager
 
  • Slijtvast en dimensioneel stabiel bij hoge belastingen
  • Goede prijs/prestatieverhouding
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® Q2 glijlagers kennen hoge belastingcapaciteiten en een goede slijtvastheid bij hoge belastingen. De prijs-prestatie verhouding is uitmuntend. Vaste smeermiddelen reduceren de frictiecoëfficiënt en verbeteren de slijtvastheid, welke aanzienlijk werd verbeterd vergeleken met andere iglidur® glijlagers, vooral voor de zwaar belaste scharnierende toepassingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer hoge dynamische belastingen optreden
  • Wanneer stoten, schokken en verontreiniging optreden naast hoge belastingen
  • Voor scharnierende bewegingen met hoge belasting
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer er alleen statische belastingen optreden
  • Wanneer hoge pv-waarden optreden in combinatie met hoge snelheden
  • Wanneer u een low-cost all-round lager nodig heeft
  • Wanneer zachte assen worden gebruikt

 
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop