iglidur® G V0, glijlager met flens, mm

V0 waarde overeenkomstig UL94, universeel

iglidur® G V0, glijlager met flens, mm
iglidur® G V0, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® G V0, glijlager met flens, mm
iglidur® G V0, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GV0FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® GV0
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • V0 waarde overeenkomstig UL94, universeel
  • UL94 V0 classificatie
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Abrasiebestendig
  • Universele installatie
iglidur® G V0 | V0 waarde overeenkomstig UL94, universeel
 
  • UL94 V0 classificatie
  • Abrasiebestendig
  • Universele installatie
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
iglidur® GV0 is het eerste iglidur® materiaal met de UL94 V0 waarde voor universeel gebruikt in het normale temperatuurbereik en is daarom ideaal geschikt voor toepassingen met stringente brandbeveiligingsregelgeving (voertuig en vliegtuiginterieurs, systemen in gebouwen, etc.). Alle andere iglidur® materialen met V0 waarde maken onderdeel uit van het hogetemperatuur-programma. De algemene mechanische en thermische eigenschappen zijn grotendeels vergelijkbaar met de all-rounder, iglidur® G.
 
Typische toepassingsgebieden
  • Passagiersstoelen
  • Liften
  • Roltrappen
  • Schakelkasten
  • Scharnieren
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u een UL94 V0 geclassificeerd glijlager nodig heeft voor normale omgevingscondities
  • Wanneer u een voordelig UL94 V0 geclassificeerd glijlager nodig heeft
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u