Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® glasvezelkabel CFLG88

  • Vereisten: Gradiënt glasvezelkabel voor flexibele toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Oliebestendig: Geen oliebestendigheid
  • chainflex® klasse: 3.1.1.1

Product description
chainflex® glasvezelkabel CFLG88
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor buigtoepassingen
  • Hoogste EMC-veiligheid
  • Bij voorkeur voor binnentoepassingen
  • Met name voor vrijdragende rijwegen
  • Hout/steen verwerking, verpakkingsindustrie, bevoorradings-systemen, handlingsystemen

Gegarandeerde levensduur voor deze serie overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*  1 miljoen  3 miljoen  5 miljoen
Temperatuur, R min. R min. R min.
van/tot [°C] [Factor x d] [Factor x d] [Factor x d]
+5 / +15 10 11 12
+15 / +60 7,5 8,5 9,5
+60 / +70 10 11 12

* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.

Certificaten en standaarden
Vlamvertragend
Overeenkomstig IEC 60332-1-2 Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF240.02.24, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 CE
Volgens 2014/35/EU