Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de voor losse artikelen 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

chainflex® glasvezelkabel CFLK

  • Vereisten: POF vezels voor heavy duty toepassingen en interferentievrije transmissie
  • Buitenmantel: PUR
  • Halogenenvrij
  • Siliconenvrij
  • Koelmiddelbestendig
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-10-2
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.3.3.1
Product description
chainflex® glasvezelkabel CFLK
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor heavy duty toepassingen
  • Hoogste EMC-veiligheid
  • Vrijwel onbeperkte oliebestendigheid
  • Bij voorkeur voor binnentoepassingen
  • Vrijdragend rijafstand en tot 20 m voor glijtoepassingen
  • Hout/steen verwerking, verpakkingsindustrie, bevoorradings-systemen, handlingsystemen

Gegarandeerde levensduur voor deze serie overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*  5 miljoen  7,5 miljoen  10 miljoen
Temperatuur, R min. R min. R min.
van/tot [°C] [Factor x d] [Factor x d] [Factor x d]
-20 / -10 15 16 17
-10 / +50 12,5 13,5 14,5
+50 / +60 15 16 17

* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.

Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Gemiddeld Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij
Overeenkomstig EN 60754 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) CE
Volgens 2014/35/EU