Wegens orderpieken is de levertijd 3-5 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

chainflex® buskabel CFBUS.PVC

  • Vereisten: Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1
Product description
chainflex® buskabel CFBUS.PVC
 
Typische toepassingsgebieden
  • Alleen voor gemiddeld gebruik
  • Lichte olie-invloed
  • Geschikter voor binnentoepassingen, maar ook voor buiten bij temperaturen > 5 °C
  • Vrijdragend rijafstand en tot 20 m voor glijtoepassingen
  • Busaansluitkabel voor bewerkingscentra/bewerkingstools, handling, binnenkranen
Gegarandeerde levensduur voor deze serie overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*  5 miljoen  7,5 miljoen  10 miljoen
Temperatuur, R min. R min. R min.
van/tot [°C] [factor x d] [factor x d] [factor x d]
+5 / +15 15 16 17
+15 / +60 12,5 13,5 14,5
+60 / +70 15 16 17

* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurberekingsfunctie op deze pagina


 
Technische opmerkingen buskabels
 
chainflex® buskabels zijn speciaal ontwikkeld en getest voor continu gebruik in kabelrupstoepassingen. Afhankelijk van
het materiaal van de gebruikte buitenmantel en het ontwerpprincipe, zijn de buskabels ontworpen voor verschillende mechanische vereisten
en mediabestendigheden.
Het elektrische ontwerp wordt dusdanig gekozen dat aan de elektrische eigenschappen van de betreffende busspecificatie betrouwbaar wordt voldaan
en ook wordt het grootste belang gehecht aan EMC-veiligheid. Een permanente stabiliteit van de
elektrische waarden ondanks permanente beweging wordt ook gewaarborgd.
Echter, de volledige ovedrachtseigenschap in een compleet buscommunicatiesysteem is niet alleen
afhankelijk van de gebruikte kabel. Het hangt af van de exacte afstemming van alle componenten (elektrische componenten,
aansluittechnologie en kabel) en ook moet de maximum transmissiesnelheid worden overwogen welke afhangt van de betreffende systemen
ten aanzien van de gewenste datatransmissiesnelheden. Een kabel is daarom niet alleen verantwoordelijk voor de betrouwbare overdracht van de
signalen.
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid
Gemiddeld Siliconenvrij
Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
Stijl 1598 en 2571, 30 V, 80 °C NFPA
Volgens NFPA 79-2012 hoofdstuk 12.9 EAC
Gecertificeerd volgens nr. TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Gecertificeerd volgens nr. C-DE. PB49.B.00416 Loodvrij
Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Volgens CEI 20-35 Cleanroom
Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF240.02.24, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1
Technische gegevens
Accessoires
Downloads
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.