Overengineering

Over-engineering of precies goed? Uiteindelijk beslist de klant.

De klant bepaalt wat perfect is. Inzicht in de behoeften van de klant voorkomt over-engineering

Waarom bedrijven ondanks perfectie hun kosten niet dekken

Kostenval: plannen voorbij de specificatie

  • Productplanning (beoordeling van behoeften, brainstormen, haalbaarheidsstudie)
  • Productontwikkeling (lay-out, ontwerp)
  • Productie (productieplanning, productie, assemblage, inbedrijfstelling)

Zonder dialoog zijn ontwerpideeën vaak te veel van het goede

De trend: klantonderzoeken leggen behoeften vast

  • de stabiliteit van een product en de daaruit voortvloeiende langere levensduur
  • nog meer installatieruimte besparen bij het implementeren van een component in de machine
  • het geluidsniveau op een systeem of in de productie verlagen
  • het gewicht van een product verminderen
  • montagetijden voor installatie op een systeem verkorten
  • onderhoudskosten/-intervallen voor componenten/onderdelen en dus voor de machine minimaliseren
  • de totale eigendomskosten verlagen (aankoop, gebruik, onderhoud, verwijdering)

Verrassende resultaten en diversiteit van varianten tussen industrieën

Conclusie

Overengineering

Lees het tweede deel om te ontdekken hoe igus® de bevindingen in het veld implementeert. Download hier de volledige gratis whitepaper "Over-Engineering".

Een product is alleen zo goed als een klant het beoordeelt.

Bespaar geld met de nieuwste generatie kabelrupsen

Meer stabiliteit, dezelfde afmetingen en een prijsbesparing van 30%.

Gelijksoortige afmetingen, lagere prijs

Bespaar 40% in prijs met bijna identieke afmetingen van de kabelrups®.

igus cobot bevestigingsklemmen

Bespaar tot 50% in prijs met kostenefficiënte robotcomponenten.

Bespaar geld dankzij de chemicaliënbestendige kunststof goot

Bespaar 58% op de kosten door een zuurbestendige kunststof goot te gebruiken in plaats van roestvrij staal

Chainflex prijscontrole

Bespaar 64,7% op de besturingskabel door af te zien van PUR en de CF130.UL.D

Kant-en-klaar geconfectioneerde systemen

Kant-en-klare besparingen: verlaag de opslagkosten voor kabel, kabelrups® en connector tot nul.

Individuele productie of grote aantallen

Met readychain® wordt het aantal leveranciers en bestellingen met 75% verminderd.

Verlaag kosten met intelligente kunststoffen

Besparing dankzij oplossingen voor conditiebewaking en predictief onderhoud

Kosten besparen door middel van energie-efficiënte kabelrupsen

Aandrijfvermogen besparen - energiekosten verlagen

Reduceer kosten met een gecertificeerde installatieservice

Machinestilstand - weggegooid geld

Verbeter techniek, Verlaag kosten
Extra manieren om te besparen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop