[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe constructies adviseren wij de technisch verbeterde kabelrupsseries E4.28 van het igus® E4.1 systeem.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series 22 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E4.28 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 22 - kabelrups, met dwarsverbinders op elke schakel
1.KMA bevestigingselementen
2.Star of scharnierende montage-elementen leverbaar
3.R76: Draaibaar en afneembaar deksel
4.R76: Verwijderbare tussenbodems
5.Combineerbare gesloten en open kabelrupsen
6.Trekontlasting integreerbaar in de MB
7.22/23: Dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 40 tot max. 300 mm
Beschikbare buigradii R: 55 tot max. 250 mm
Steek: 46 mm / schakels = 22 schakels/m