Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series Z 065.3 - Kabelrups, te vullen vanaf de binnenradius
1. Zeer gemakkelijk te vullen
2. Zeer kleine steek
voor stille, soepele loop
3. Beperkte torsiebeweging mogelijk
4. Zeer laag gewicht
5. "Drukknop ontwerp" houdt schakels bijelkaar
6. Kabelvriendelijk interieur
7. Gevuld langs de buitenradius
8. Bevestigingselement met trekontlasting mogelijk
9. Leverbaar met 1, 2, 3 of 4-kamer systeem
(integraal gegoten multi-kamer systeem voor gescheiden kabel leggen)
10. Gevuld langs de binnenradius
Series E065.2
Series E065.3
Series E065.4
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 9 mm
Beschikbare buigradii R: 18 tot 38 mm
Steek: 15 mm per schakel = 67 schakels/m
Overlap bij het openingsmechanisme, behalve voor de breedte 10 en 16 uitsparingsmaat 2,5 mm
A=Bewegend uiteinde, B=Vast uiteinde
Steek: 15 mm
Schakels per m: 67
Verplaatsingsweg: S
Kabelrupslengte = S/2 + K