igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
11.3 mm
Max. kabeldiameter
5 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
30 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,46 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 30,82
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E065.3/9.018.0EUR 30,82
easy chain® series E065.3, kabelrups, te vullen op de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE065.3/9.018.03018