Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series E065.4- Kabelrups, te openen op de buitenradius
1. Zeer gemakkelijk te vullen
2. Zeer kleine steek
voor stille, soepele loop
3. Beperkte torsiebeweging mogelijk
4. Zeer laag gewicht
5. "Drukknop-ontwerp" houd schakels bijelkaar
6. Kabelvriendelijk interieur
7. Gevuld langs de buitenradius
8. Bevestigingselement met geïntegreerde trekontlasting mogelijk
9. Leverbaar met {N{N10}}, 2, 3 of 4-kamer systeem
(integraal gegoten multi-kamer systeem voor gescheiden kabel leggen)
10. Gevuld langs de binnenradius
Series E065
Series E065.2
Series E065.3
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 9 tot max. 16 mm
Beschikbare buigradii R: 18 tot max. 38 mm
Steek: 15 mm / schakels = 67 schakels/m
Overlap bij het openingsmechanisme, behalve voor de breedte 9/9/9/9 openingsmaat 2,5/2,5/2,5/2,5 mm
A=Bewegend uiteinde, B=Vast uiteinde
Steek: 15 mm
Schakels per m: 67
Verplaatsingsweg: S
Kabelrupslengte = S/2 + K