Verander van taal :

USB (Universal Serial Bus) is een serieel bussysteem dat wordt gebruikt om externe apparaten aan te sluiten op een computer. Het werd geïntroduceerd in 1996 en werd voornamelijk gebruikt op thuiscomputers en personal computers. Het wordt nu echter ook steeds meer gebruikt in industriële toepassingen, zoals vision camera's. Sinds de introductie is de veelheid aan interface types, die over het algemeen allemaal voorzien waren van verschillende connectoren, vervangen. USB heeft zich zo ontwikkeld tot een standaard die ook het voordeel heeft dat de apparaten tijdens bedrijf kunnen worden aangesloten (hot plugging) en de aangesloten apparaten automatisch worden herkend.
Toen USB 1.0 in 1996 werd geïntroduceerd, was de datasnelheid met max. 12 Mbit/s was nog steeds vrij traag. In 2000 werd USB 2.0 gespecificeerd met een gegevenssnelheid van 480 Mbps. Dit is vandaag de dag nog steeds de meest gebruikte versie. De USB 3.1 Gen 2 die in 2014 werd geïntroduceerd heeft al een maximale overdrachtsnelheid van 10 Gbit/s, die werd verhoogd naar 20 Gbit/s met de USB 3.2 die in 2017 werd gespecificeerd.
Apparaten met een USB-aansluiting worden voornamelijk gebruikt in de industrie op het gebied van industriële beeldverwerking. Natuurlijk zijn USB-toetsenborden en andere externe apparaten voor het bedienen van machines en systemen ook denkbaar. Een ander toepassingsgebied is de besturing van camera's van mobiele telefoons tijdens de productie.
USB-kabels zijn meestal verkrijgbaar als flexibele kabels voor lage belastingen, zoals de aansluitkabel van een mobiele telefoon. Deze worden vaak geleverd in vaste lengtes zodat de gebruiker alleen de juiste lengte hoeft te kiezen.
Voor toepassingen in de kabelrups is het echter noodzakelijk om USB-kabels te gebruiken met een hoogwaardige kabelstructuur die is afgestemd op de beweging in de kabelrups. Dit is de enige manier om jarenlang betrouwbare gegevensoverdracht te garanderen. chainflex® USB-kabels hebben zich vooral bewezen in systemen voor optische kwaliteitscontrole.
Het chainflex® kabelprogramma van igus® biedt zowel USB 2.0 als USB 3.0 kabels in verschillende uitvoeringen. Met CFBUS.065 en CFBUS.066 zijn 2 USB 2.0-kabels met verschillende doorsneden beschikbaar voor het gegevenspaar om te voorzien in langere transmissielengtes. CFBUS.PVC.068 en CFBUS.PUR.068 kunnen worden gebruikt voor de USB 3.0-standaard.
Net als alle chainflex® kabels zijn de USB-kabels onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Het maakt niet uit of het een USB 2.0 of USB 3.0 kabel is. Daarom geldt ook hier de chainflex® garantie voor 36 maanden met een levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen.
De kwestie van de maximale transmissielengte van USB-kabels wordt vaak onderschat. Voorzichtigheid is hier over het algemeen geboden, omdat de maximale kabellengte sterk kan afhangen van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan een flexibele kabel, die is ontworpen voor permanente beweging. Dit betekent dat de transmissielengte korter is dan die van een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijk van de kabelfamilie zijn chainflex® buskabels mechanisch ontworpen voor reisafstanden tot 400 meter en meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. Bij USB 2.0 staat de specificatie een maximale kabellengte van 5 m zonder repeaters toe. Bij USB 3.0 is dit zelfs maar 3 meter. Vooral bij USB-apparaten die de volledige gegevensoverdrachtsnelheid vereisen, zoals HD-camera's, kan de kabellengte een probleem worden. De demping van de kabel in combinatie met de kabellengte verlaagt de overdrachtssnelheid en kan leiden tot overdrachtsfouten. In het geval van zeer flexibele USB-kabels voor de kabelrups leert onze ervaring echter dat een kabellengte korter kan zijn als dat nodig is. Afhankelijk van de vereiste transmissiesnelheid kan een bewegende USB 3.0-kabel maximaal 2,50 m lang zijn. Deze lengte kan echter ook naar boven en beneden variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en toepassingsvereisten.

chainflex® USB-kabels kunnen klassiek worden besteld als verkocht per meter op trommel of kabelring vanaf 1m bestellengte zonder snijkosten en toeslagen voor minimale hoeveelheden. Daarnaast biedt igus® deze kabels ook aan als voorgemonteerde readycable®. Dit betekent dat elke chainflex® ethernetkabel ook als kant-en-klare kabel in de gewenste lengte kan worden besteld vanaf een hoeveelheid van één. Je kunt kiezen tussen verschillende kabels en connectoren in de readycable® online shop. Een filterfunctie helpt u bij het selecteren van het juiste type.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur