De onderhoudsintervallen van het kabelrups-systeem werden langer en er werd 40.000 euro bespaard. Het is ons werk.
Verhoog de onderhoudsintervallen van uw machine met kabelrups-systemen en verlaag de kosten voor storingen en uitvaltijd met enkele duizenden euro's.
*Een igus-toepassing bij Tata Steel Haldia in India met een rijweg van 480 m en een kabelrupslengte van 240 m, kon een vervanging vermijden die ongeveer €40.000 zou hebben gekost.
Weinig onderhoud. Lage kosten.
De eliminatie van onderhoud in igus kabelrupssystemen over langere perioden en onder zware bedrijfsomstandigheden is vaak de beslissende factor bij de keuze van de klant. Eenheden met 200 meter rijweg zijn al 8 jaar in bedrijf met een minimum aan onderhoud. Systemen met een maximale rijweg van 60 meter zijn al 15 jaar in bedrijf, eveneens met vrijwel geen onderhoud.
▼Verlaag kosten
Levensduurvoorspelling
Met onze levensduurcalculator krijgt u met enkele muisklikken de verwachte levensduur van de kabelrups. De verwachte levensduur wordt berekend in cycli en kilometers.
Onderhoud machines en apparatuur proactief voordat stilstandstijden of kwaliteitsverliezen optreden. intelligente kunststoffen luiden een tijdperk in van daadwerkelijk voorspelbare reparatiewerkzaamheden – voor onderhoud in haar slimste, meest efficiënte vorm.
Verhoogde veiligheid en efficiency van de machine dankzij regelmatige of constante detectie van de machinetoestand. Storingen worden binnen enkele seconden gedetecteerd en het systeem wordt uitgeschakeld, waardoor duurdere gevolgschade wordt voorkomen. Onderhoud in lijn met de machine.
Bespaar tijd en geld bij het onderhoud en de installatie van uw kabelrups
Snelle, foutloze installatie en onderhoud van alle componenten door gekwalificeerde specialisten, zorgen voor minimale uitvaltijd en een igus systeemgarantie, afhankelijk van de toepassing.
Kabelrups-systemen in plaats van festoonsystemen, motor kabelhaspels en busbars
Kabelrups-systemen in plaats van motorkabelhaspels
Vooral in extreme omgevingen, zoals offshore faciliteiten, kan roest in de loop der jaren operators dwingen om hun gemotoriseerde haspels intensief te onderhouden of te vervangen. Kabelrupsen werken op een andere manier. Polymeer-varianten met hoge prestaties zijn bestand tegen chemicaliën, zout water en UV-straling. Het resultaat is dat in sommige toepassingen kabelrupsen gedurende bijna tien jaar vrijwel zonder enig onderhoud uit te voeren gebruikt kunnen worden.
Kabelrupssystemen in plaats van kabeltrolleysystemen
Wanneer het gaat om material handling in staalfabrieken, zijn een goede betrouwbaarheid en lage onderhoudseisen van cruciaal belang. De modulaire opbouw van de kabelrups biedt daarom een grote mate aan flexibiliteit tijdens de installatie en een gemakkelijke montage en onderhoud. In principe echter, zorgen de slijtvaste eigenschappen van de kabelrupsen, die zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde polymeren en hun uitstekende kabelbescherming een hoge levensduur en minimaliseren ze de onderhoudsvereisten en stilstandstijd.
Het nadeel van stromrailsystemen is dat ze moeilijk gereinigd kunnen worden en dat hun onderhoud complex is. De schoenen die op de collectorarmen zijn gemonteerd, moeten regelmatig geïnspecteerd en vervangen worden wanneer ze versleten zijn. Het systeem moet worden uitgeschakeld om deze vervanging mogelijk te maken. Kabelrups-systemen voor energietoevoer daarentegen zijn vrijwel onderhoudsvrij, kunnen jaren in bedrijf zijn zonder problemen en vereisen slechts elementaire visuele inspecties om te waarborgen dat het systeem in een goede operationele staat is.
"Kabelrups-systemen van igus zijn al sinds 2001 probleemloos in bedrijf bij havenkranen in Shanghai, waarbij ze vulgewichten van 30 kg/m hanteren over rijwegen van meer dan 180 meter. De werking stopte niet eens tijdens een tyfoon. "
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
"In de zware omgeving in een bedrijf dat met beton werkt, hebben igus kabelrupsen voor energietoevoer al 12 jaar een doorslaggevende bijdrage geleverd ten aanzien van de stabiliteit en functionele betrouwbaarheid van de binnenkranen en lineaire robots. "
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Sinds de igus kunststof kabelrups in bedrijf is, werkt de apparatuur zonder enige problemen. Er is geen stilstand geweest als gevolg van de kabelrups en mijn kostencentrum wordt aanzienlijk minder belast. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Raadpleeg onze experts nu omtrent het reduceren van de tijd die aan onderhoud wordt besteed in uw toepassing.
Verbeter techniek, verlaag kosten met kabelrups-systemen