Snel en intelligent: geleid data, energie, vloeistoffen en lucht fail-safe in één systeem
Nauwe kleine ruimtes en snelle lineaire bewegingen, zoals in geautomatiseerde opslag- en terughaalsystemen (AS/RS), zijn gebruikelijke scenario's voor busbar-systemen. Hun grote nadeel: normaliter kunnen ze alleen worden gebruikt voor energie-overdracht, zijn ze moeilijk te reinigen en het onderhoud is lastig. Om niet alleen energie, maar ook gelijktijdig data, vloeistoffen en lucht in horizontale en verticale richting te kunnen vervoeren, heeft igus het micro flizz energietoevoersysteem ontwikkeld - hét alternatief voor busbar-systemen. Hiermee zijn snelheden tot wel 6 m/s en acceleraties tot wel 4 m/s2mogelijk.
De micro flizz bestaat uit een kunststof kabelrups die in een aluminium geleidekanaal wordt bewogen. Naast de zeer flexibele chainflex stuurstroom-, data- en motorkabels voor zeer kleine buigradii, kan de kabelrups ook slangen en glasvezelkabels met datasnelheden tot wel 10 GBit/s geleiden. Als de gebruiker de transmissie karakteristieken van zijn buskabel wil controleren, dan biedt igus nu de optie om het intelligente CF.D-systeem in de micro flizz te gebruiken. Deze slimme kunststof innovatie detecteert vooraf wijzigingen in de transmissie karakteristieken van de kabel en biedt tijdig informatie voor noodzakelijke vervanging. Daarom wordt onderhoud vooraf gepland en wordt een onverwachte stilstand vermeden.