Lange levensduur van 10 jaar of meer. Het is ons werk.
Bereken online de levensduur van uw energietoevoersysteem of vraag ons om het voor u te doen en ontvang 36 maanden garantie. Test en dien hier een aanvraag in.
Getest in het grootste laboratorium in de sector en in de praktijk bewezen sinds 1971
Elk jaar worden onze kabelrups-systemen getest gedurende ca. 10 miljard cycli in ons eigen testlaboratorium, onder realistische omstandigheden. Daarnaast is de levensduur van onze kabelrups-systemen al bewezen in diverse toepassingen en industrieën.
▲Techniek verbeteren
Ontdek snel en gemakkelijk de levensduur
Met slechts enkele muisklikken kunt u informatie verkrijgen over de te verwachten levensduur en een garantiecertificaat ontvangen voor 36 maanden voor de door u gekozen kabelrups.
10% grotere structurele stabiliteit met de E2.1 serie
De nieuwe generatie is niet alleen verbeterd ten aanzien van het installatiegemak en stille werking; de structurele stabiliteit is ook verbeterd met 10% ten opzichte van de bewezen voorgaande serie.
Een 20% grotere structurele stabiliteit met de topklasse E4Q
2 verticaal en horizontaal geconfigureerde aanslagen per kabelrupsschakel zorgen voor een grotere stijfheid voor de E4Q, met als resultaat dat langere vrijdragende lengten of zwaardere vulgewichten mogelijk zijn. 20% sterker vergeleken met de E4.1.
88% sterker voor langere vrijdragende lengten en compacte afmetingen
De hybride-kabelrups is de beste combinatie van lichtgewicht kunststof en structureel stabiel staal, dat gemakkelijk lange vrijdragende lengten aan kan. De kabelrups is sterk en trillingsbestendig. Vergeleken met de E4.42, kan de YE.42 tot wel 5,25m vrijdragend bewegen, hetgeen overeenkomt met een ca. 88% langere vrijdragende lengte met een vulgewicht van 2 kg/m.
4x grotere radiale stabiliteit met de TRE.B versie
Kleine modificatie met groot effect. De modificatie van de sferische kop in de kabelrups maakte het mogelijk de radiale structurele stabiliteit van de G-versie met een factor 4 te vergroten vergeleken met de TRE-versie. Dit had vanzelfsprekend een positief effect op de levensduur van de kabelrups. En dit alles zonder prijsverhoging.
In het grootste testlaboratorium in de sector, met een oppervlakte van 3.800 m² en meer dan 800 simultaan uitgevoerde testen op 64 testbanken, voeren we meer dan 2 miljard cycli per jaar uit, om er voor te zorgen dat u kunt beschikken over de allerbeste technologie. De 139 miljoen cycli die de CF98.05.04 stuurstroomkabel overleeft in de levensduurtest zijn een hoogtepunt.
Kabelrupsen worden grondig getest. In lineaire bewegingen van verschillende lengten met rijwegen tot 240 m evenals in verticale, rotatie of torsie-bewegingen. 53 testbanken waarop 295 testen werden uitgevoerd worden gebruikt voor het testen van kabelrupsen op hun stressbestendigheid. In totaal worden er elk jaar 4.100 testen uitgevoerd met in totaal 10 miljard cycli.
"Tot nu toe heeft ROBOWORKER uitsluitend positieve ervaringen gehad bij het gebruik van kabelrupsen van de motion plastics specialist igus. Over het algemeen is een storing aan een kabel of kabelrups zeer zeldzaam", zegt Sautter, de lange levensduur van de igus® componenten lovend.
ROBOWORKER
"In de zware omgeving in een bedrijf dat met beton werkt, hebben igus kabelrupsen voor energietoevoer al 12 jaar een doorslaggevende bijdrage geleverd ten aanzien van de stabiliteit en functionele betrouwbaarheid van de binnenkranen en lineaire robots.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Sinds de igus kunststof kabelrups in bedrijf is, werkt de apparatuur zonder enige problemen. Er is geen stilstand geweest als gevolg van de kabelrups en mijn kostencentrum wordt aanzienlijk minder belast. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Begin nu met het verlengen van de levensduur van uw toepassing met onze experts.
Tips omtrent het ontwerp en de selectie van een kabelrups met een lange levensduur