Realiseer nu met de chainflex® kabels en de prijs-check Techniek verbeteren, & Kosten verlagen
Profiteer van onze variëteit aan kabels. Van onze low-cost oplossingen tot high-end kabels. Alles in lijn met ons motto: Techniek verbeteren, kosten verlagen! Het is ons werk!
Vraag snel uw individuele prijsvergelijking hier aan:
igus levert elektrisch identieke kabels met mechanisch verschillende kwaliteiten in de diverse kabelgebieden. U kunt derhalve de optimale prijs-prestatieverhouding voor uzelf realiseren. Een voorbeeld van stuurstroomkabels met een aderkwadratuur van 4x0,5mm²:
CF880 stuurstroomkabel, buigradius 12.5xd en PVC buitenmantel, zeer voordelige oplossing
Stuurstroomkabel CF5, kleinere buigradius 6,8 xd met PVC buitenmantel en oliebestendigheid: groter technisch voordeel leidt tot een iets hogere prijs per meter
CF98 olie- en bio-olie bestendige kabel met TPE-mantel en een buigradius van slechts 4xd: het grootste technische voordeel en de hoogste prijs
Prijs-check en garantie direct van de fabrikant: selectie van 1.350 kabels met een garantie van 36 maanden.
Met de chainflex prijs-check kan de juiste kabel voor uw behoeften snel worden gevonden. Elke elektrische specificatie is beschikbaar in 7 kabelkwaliteiten. De keuze is aan u: een voordelige prijs of een kabel voor hoge technische eisen. U kunt het juiste product voor u kiezen uit de lijst met beoordelingen. Welke optie u ook kiest, we geven u een garantie van 36 maanden op uw kabel.
En dit is hoe het gaat:
Stap 1: Dien het formulier in. Onze expert zal contact met u opnemen en uw aanvraag controleren.
Stap 2: Onze expert zoekt voor u een passende oplossing uit ons assortiment.
Stap 3: U ontvangt een (vergelijkende) offerte van igus® incl. een klein bedankje.
▲ Verbeter techniek
In het grootste laboratorium in de sector, met een testoppervlak van 3.800 m² en meer dan 800 gelijktijdig uitgevoerde testen op 64 testbanken , voeren we meer dan 2 miljard cycli per jaar uit teneinde de beste technologie voor u mogelijk te maken.
Dankzij ons uitgebreide programma aan kabels, stellen we de gebruiker in staat geweldige besparingen te realiseren bij het kopen van allerlei soorten kabels, hetzij als chainflex verkocht aan de meter of voorgemonteerde readycable.
Bespaar 64,7% op stuurstroomkabels...
... door over te schakelen van PUR-kabel CF77.UL.D naar PVC-kabel CF130.UL.D. *
Hier kunt u onafhankelijk in slechts 4 minuten nagaan hoe u kosten kunt besparen op het gebied van kabels, met behulp van onze online levensduurcalculator - en een garantie van 3 jaar verkrijgen.
In onze levensduurcalculator kunt u direct en onafhankelijk de juiste levensduur en prijs voor uw toepassing bepalen. In deze online tutorial leggen we uit waar u snel en doelmatig kosten kunt besparen. Er wordt aan u uitgelegd hoe u al in de ontwerpfase onafhankelijk en betrouwbaar kabels met de beste prijs-prestatieverhouding kunt kiezen.
Hier zijn drie concrete manieren waarop u snel succes kunt behalen:
Voorbeeld 1: kiezen voor voordelig PVC in plaats van PUR
Als mantelmateriaal kent PUR enkele zeer belangrijk voordelen op een aantal gebieden maar niet op alle gebieden. Ons doel is u in staat te stellen om objectief te beslissen of een kabel met een PVC mantel niet alleen voldoende is maar wellicht ook de betere oplossing.
Voorbeeld 2: het correct definiëren van het datavolume in geval van Ethernet-kabels
Er wordt vaak een Ethernet-kabel van de hoogst mogelijke categorie gekozen. Echter, betekent dit vaak een hogere prijs en is vanuit een technisch gezichtspunt niet altijd nodig. Met deze sessie willen we het idee overbrengen dat het selecteren van het juiste dataoverdrachtvolume een goede manier kan zijn om geld te besparen op kabels.
Voorbeeld 3: door individuele draden te gebruiken in plaats van grote motorkabels
In diverse contexten heeft het gebruik van individuele aders voor motoren geleid tot een aanzienlijke toename in de levensduur van de kabels. Daarnaast zijn de kabelkosten vaak aanzienlijk lager. In deze sessie willen we deze kennis veel ruimer beschikbaar maken en enkele duidelijke oplossingen in dit verband laten zien.
De meest duurzame benadering is het gebruiken van een product voor een zeer lange duur zonder het te hoeven vervangen en daarmee schade toe te brengen aan het milieu. Hier kunt u lezen waarom het zinvol is om nu hierover na te denken.