Polymeer tandkrans kogellagers in de meubelindustrie
Technische gegevens
Wat was er nodig? Opslag van kantrollen voor het lijmproces
Vereisten: Onderhouds- en smeermiddelvrij, lage rolweerstand, lange levensduur
Materiaal: xirodur® B180
Industrie: Meubelindustrie
Succes voor de klant: smeer- en stofvrij lager met lage rolweerstand voor probleemloze werking van het systeem.
Voor kantenaanvoer voor kantenaanlijmmachines: Het systeem gebruikt twee snelle servoassen om kantenmateriaal van 0,4 mm - 2 mm dikte en tot een hoogte van 28 mm dikte volautomatisch 90 graden te draaien en naar de kanteninvoer te transporteren.
Conventionele draaikogellagers van metaal waren geen optie voor ISAS Gmbh voor de lagering van het lijmkantafrolmechanisme. Het bedrijf was daarom op zoek naar een oplossing die geen externe smering nodig had en die bestand was tegen stof.
De oplossing
Met de kunststof draaikranslager BB-RT-01-60-ES van xiros werd een geschikte oplossing gevonden voor de kantrollagers. Ze zorgen voor een probleemloze werking van het systeem, zijn stofbestendig, duurzaam, rendabel en onderhoudsvrij.