igus producten zonder PTFE

igus producten zijn PFAS-vrij

De belangrijkste punten in het kort

  • Afhankelijk van het PTFE-gehalte kunnen kunststof producten worden beïnvloed door een mogelijk PFAS-verbod.
  • Veel igus materialen bevatten geen PTFE en in andere igus materialen konden geen sporen van de kritische PFAS-stoffen worden gedetecteerd.*
  • Als PTFE niet verboden wordt, dan heeft dit over het algemeen geen consequenties voor igus-materialen.

iglidur JPF is product van het jaar 2025, met igus lagertechnologie producten

igus materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

igumid materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

xirodur materialen die PTFE-vrij zijn en getest zijn op schadelijke PFAS

Glijlagers zonder PTFE en getest op PFAS

PTFE-vrije glijlagers die zijn getest op schadelijke PFAS

PTFE-vrije lineaire technologie

PTFE-vrije lineaire technologie die is getest op schadelijke PFAS

PTFE-vrije en PFAS-geteste chainflex kabels

PTFE-vrije chainflex kabels van igus

xiros kogellagers: PTFE-vrij, smeer- en onderhoudsvrij

PTFE-vrije tandwielen getest op schadelijke PFAS

PRT tandkranslagers

PTFE-vrij iglidur PRT draaikranslager

PTFE-vrije halffabricaat voorraad getest op schadelijke PFAS

igubal sferische lagers

PTFE-vrij ontwerp met igubal sferische lagers

PTFE-vrije 3D printermaterialen

3D printermaterialen: slijtvast en duurzaam, zonder PTFE


Met interne ontwikkeling en eigen testlaboratorium voor PTFE en PFAS alternatieven

Materiaalontwikkeling bij igus
Dr.-Ing. Magnus Orth, hoofd materiaalontwikkeling en technisch centrum bij igus
Het is niet eenvoudig om materialen te vinden met een vergelijkbare specificaties. Toch is het ons gelukt.

Dr.-Ing. Magnus Orth

Hoofd materiaalontwikkeling en technisch centrum bij igus

Van de ontwikkelingsafdeling: Grote vooruitgang met PFAS en PTFE

Achtergrondinformatie over PFAS

Wat is PFAS?

  • Niet-polymeren: In de subgroep niet-polymeren zijn de verbindingen perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) het best geanalyseerd. Zoals veel PFAS zijn deze twee verbindingen hardnekkig en kunnen ze nu worden aangetroffen in het milieu, de voedselketen en bij mensen. PFOA en PFOS hebben een bewezen negatieve invloed op de gezondheid. Samen met PFHxs en PFNA vormen ze 90% van de huidige PFAS-last.
  • Polymeren: De subgroep polymeren omvat fluorpolymeren. Fluorpolymeren bestaan uit een koolstofketen met direct daaraan gekoppelde fluoratomen. Hierdoor zijn ze zo sterk dat ze niet kunnen afbreken tot giftige stoffen. Het enige gevaar is het mogelijke gebruik van giftige additieven tijdens de productie in de vorm van emulgatoren. Fluorpolymeren worden, bijvoorbeeld, gebruikt in coatings, afdichtingen en kabelisolatie. Fluorpolymeren zijn onder andere polytetrafluorethyleen (PTFE).

Classificatie van PFAS
Classificatie van PFAS

Huidige wettelijke situatie met betrekking tot PFAS (per 25/09/2025).