Wissel uw lager nu ...
en bespaar tot wel 40% aan kosten
Ga naar de webshop

drylin® lineaire glijlagers - het voordelige alternatief voor kogellagers

Plastic in plaats van metaal: vervang recirculerende kogellager geleidingen en profiteer direct van de voordelen van de droge werking die wordt geboden door de smeermiddelvrije drylin® lineaire techniek

De drylin® lineaire lagers maken een onderhoudsvrije en smeermiddelvrije werking mogelijk van onderdelen van machines en apparatuur waarvan de functie wordt bepaald door relatieve bewegingen in een rechte lijn tussen componenten. De speciale dry-tech® high-performance plastics van de lagerbussen waarborgen dat machine-elementen stil over een as of profielgeleiding bewegen met weinig wrijving. Vergeleken met lineaire oplossingen op basis van rollende elementen, zijn aankoopkosten tot wel 40% lager en er zijn geen extra bedrijfskosten.
 
In lineaire kogellagers, ondersteunen één of meer rijen kogels de as. Om goed te werken hebben ze een kogelrecirculatiesysteem nodig dat de kogels geleid in de tegenovergestelde richting van de bewegingsrichting van de as. Het kogelrecirculatiesysteem en de hoge druk op de kogels vanwege de belasting die wordt uitgeoefend op een klein punt op elke bal, zijn factoren die resulteren in mogelijke zwakke punten en geluid. Kogelrecirculatiesystemen kunnen worden vervangen door igus® lineaire lagers uit de drylin® series in vrijwel alle toepassingsgebieden. Vanwege de eenvoudige structuur, zijn de drylin® lineaire glijlagers zeer ongevoelig voor defecten. Smeermiddelvrije werking betekent dat de machine-onderdelen vrij blijven van vuil, stof en vocht. Een ander voordeel is de zeer stille werking van de drylin® lineaire lagers.
 
 
 

Voordelen in één oogopslag

Tot wel 40% voordeliger dan recirculerende kogellager geleidingen

100% onderhouds- en smeermiddelvrij

Corrosiebestendig en hygiënisch

Slijtvast

Bestand tegen vuil, stof en vochtigheid

Extreem stil in gebruik

Geen minimale bestelwaarde, geen minimale bestelhoeveelheid

Verzending binnen 24 - 48 uur

Levensduur kan online worden berekend

Online configureerbaar

De voordelen in detail:

Lichter dan recirculerende kogellager geleidingen

High performance polymeren maken de drylin® lineaire technologie nog robuuster

Dankzij het gebruik van glij-elementen gemaakt van high performance polymeren, is de drylin® lineaire technologie bijzonder slijtvast en kent een lange levensduur - Zelfs wanneer het wordt blootgesteld aan hoge mechanische belastingen.
Robuuste toepassing

Klanttoepassing:
voordeel behalen met drylin®

Precisie is één ding, robuuste lineaire geleiding een ander. Met robuuste drylin® lineaire aandrijvingen, creëert NOVASPORT (zie rechtsboven)een apparaat voor extreme condities, zonder in te boeten op de benodigde nauwkeurigheid.
Robuust

Wilt u meer weten?

drylin® lineaire lagersystemen zijn robuust onder vele gebruiksomstandigheden: ze zijn bestand tegen vuil, vochtigheid en vloeistoffen, hoge en lage temperaturen, sterke trillingen en harde schokken en stoten.
Vuilbestendig

drylin® lineaire technologie – Lange levensduur ondanks blootstelling aan veel vuil

In tegenstelling tot recirculerende kogellagergeleidingen, maakt de drylin® lineaire technologie gebruikt van glijdende elementen gemaakt van high performance polymeren die voorkomen dat vuil en stof gaan hechten.
Robuuste toepassing

Klanttoepassing:
bevrijd van vuil en stof

De mobiele zaaginstallatie van Serra Maschinenbau GmbH moet perfect werken, moet gemakkelijk te bedienen zijn en gemakkelijk te monitoren en te onderhouden, ongeacht de weersomstandigheden. drylin® lineaire technologie is vuilbestendig.
Vuilbestendig

Wilt u meer weten?

drylin® kan zelfs worden gebruikt op plekken waar zand, spanen en stof aanwezig zijn. De reden is dat, een beetje dezelfde manier waarop een sneeuwploeg werkt, vreemde voorwerpen uit de weg worden geduwd vanwege het contactoppervlak tussen het kunststof glij-element en de geleiding.
Corrosie-vrij

Geen corrosie, geen vet drylin® lineaire technologie

De materialen die worden gebruikt voor de drylin® lineaire geleidingen zijn uiterst bestand tegen diverse media en zijn getest voor gebruik onder water.
Corrosie-vrij

Klanttoepassing:
Etiketteren - zonder roest

Met name in de levensmiddelen en drankenindustrie moet worden voldaan aan speciale hygiënevereisten. Machines en componenten moeten corrosievrij zijn zoals ook deze etiketteermachine.
Corrosie-vrij

Wilt u meer weten?

De combinatie van gelegeerd RVS (bijv. 1.4571) met een high performance polymeer (bijv. iglidur® X) kan worden beschreven als bestendig, zelfs wanneer het gaat over contact met zeewater.
Lichter dan recirculerende kogellager geleidingen

Realiseer tot wel 75% gewichtsbesparing met drylin® lineaire technologie

Conventionele recirculerende kogellager-geleidingen bestaan voornamelijk uit metaal, terwijl lichte, high performance polymeren worden gebruikt voor de drylin® lineaire techniek.
Lichtgewicht toepassing

Klanttoepassing:
Drone - lichte en gemakkelijke geleiding

Een drylin® geleiding gemaakt van koolstofvezel werd gebruikt voor een drone – De geleiding heeft de noodzakelijke stabiliteit en is tegelijkertijd robuust en extreem licht.
Lichter dan recirculerende kogellager geleidingen

Wilt u meer weten?

drylin® lineaire lagersystemen zijn ontworpen voor compacte installatie-afmetingen en een laag gewicht. Het gebruik van glij-elementen gemaakt van kunststof garandeert een lage massa voor gemakkelijke handling.
Stiller dan recirculerende kogellager geleidingen

Vier maal stiller dankzij polymeer glij-elementen

Dankzij hun glij-elementen, kennen drylin® producten gemaakt van high performance polymeren gemiddeld een geluidsproductie van 20 dB en zijn daarom 4 maal stiller dan overeenkomstige lineaire geleidingen gemaakt van metaal.
Stille toepassing

Klanttoepassing:
3D-printer - Stil is van essentieel belang

Grote versnellingen tijdens het printen en snelle lineaire bewegingen genereren sterke trillingen. De vereisten voor het 3D-printsysteem van Kühling&Kühling, waar stille, geluidsdempende lineaire technologie moest worden geïnstalleerd, werden volledig beantwoord met drylin®.
Stil

Wilt u meer weten?

drylin® lineaire lagersystemen glijden op kunststof in plaats van te rollen op stalen kogels. Het resultaat is dat aanzienlijk minder geluid en trilling wordt gegenereerd.
Schoon en hygiënisch

Smeermiddelvrij lineaire technologie voor extreem hoge hygiëne-vereisten

Vanwege smeermiddelvrije glij-elementen en een lineaire lagerbekleding gemaakt van high performance polymeren, is de drylin® lineaire techniek zeer schoon en hygiënisch.
Schone toepassing

Klanttoepassing:
Schoon pipetteren

Een schone lineaire geleiding die voldoet aan de hygiënische vereisten in de farmaceutische-, bio-, chemische- en medische sectoren is van essentieel belang voor pipetteerapparaten die worden gebruikt door de universiteit van Ljubljana, welke tevens een hoge mate van nauwkeurigheid vereist voor dergelijke apparaten.
Schoon en hygiënisch

Wilt u meer weten?

Alle drylin® lineaire lagersystemen werken zonder externe smering zoals olie of vet en zijn daarom extreem schoon. In cleanrooms kan gemorst vet of olienevel volledig worden uitgesloten.

Fact check: glijlagers versus rollagers


Eigenschappen
Kenmerken van
igus® glijlagers
Kenmerken van
rollagers
Technische gegevens van
igus® glijlagers
Technische gegevens van rollagersVooral relevant
voor de volgende sectoren:
Nauwkeurigheid++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmBewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie
Volledig smeermiddelvrij++++  Medicijnen, verpakking, levensmiddelen, cleanroom, consumentengoederen
Onderhoudsvrij++++  Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie
Gewichtsvoordeel++++Aluminium circa 2,7 g/cm³
Polymeer circa 1,5 g/cm³
Staal circa 7,8 g/cm³Handling, automatisering, laboratorium, vrije tijd
Uiterst dynamische responsiviteit in
geval van lage belastingen
++++  Verpakking, handling, automatisering
Uiterst dynamische responsiviteit in
geval van hoge belastingen
++++  Verpakking, handling, automatisering
Slaglengte-variatie+++++  Cameratechnologie, textiel
Frictiecoëfficiënt++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandmatige aanpassing, scharnierend
Gevoeligheid voor vuil++++  Verpakking, steen, textiel, papier, verfapparatuur
Geluiddemping ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedicijnen, laboratorium, meubels
Kostenvoordeel+++++  Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie
Bescherming tegen corrosie+++  Vulsystemen, chemicaliën, levensmiddelen
Magnetisme++++Kunststof, aluminiumStaalMedicijnen, testinstrumenten
Chemische bestendigheid++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicijnen, levensmiddelen, galvaniseren, vulsystemen
Compatibiliteit van de modules++++  Malconstructie, montagelijn-automatisering
Stil bedrijf zonder enige trilling+++++  Cameratechnologie, inspectie, medicijnen, 3D-printer
Geschiktheid voor korte slag++++  Textiel, handling
Gemakkelijke montage en snelle vervanging++++  Malconstructie, montagelijn-automatisering
Stijfheid++++  Bewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie
Lange afstanden van meer dan 10 meter+++  Camera, materiaal handling, logistiek
Temperatuurbestendigheid++++tot +250 °C Chemicaliën
Soepele loop++++  Handmatige instelling
Maximale acceleratie ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatisering, handling
Maximale snelheid ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatisering, handling

1) Gemeten in het igus® laboratorium, 400 mm slag, handmatige instelling
2) Indien blootgesteld aan lage belastingen, afhankelijk van de installatiemaat 0,1 tot 5 kg
Kenmerken: +++ sterk ++ gemiddeld + zwak

Wijzig uw lagers nu!

Hier kunt u het vervangingspotentieel berekenen en lineaire lagers individueel configureren

Controleer gemakkelijk uw toepassing, bereken de verwachte levensduur en bepaal zo het vervangingspotentieel.
Lineaire geleidingen monsterbox

Lineaire geleidingen monsterbox

Nog niet zeker of een drylin® lineair lager de juiste oplossing is voor uw toepassing? Bestel dan nu onze gratis monsterbox.

Persoonlijk advies

Wilt u een alternatief voor uw bestaande oplossing? Wilt u een afspraak maken dat we bij u op locatie op bezoek komen om uw specifieke toepassing te bespreken? Probeer ons, we kijken uit naar uw aanvraag.
Testlaboratorium: lineaire geleidingen

Getest!

Meer dan 500 testen per jaar in ons 250 m² grote testlaboratorium tonen aan dat smeermiddelvrije drylin® lineaire oplossingen metalen recirculerende kogellagersystemen in veel toepassingen kunnen vervangen.