Zijn kabelrupsen chemisch bestendig?Een
gedetailleerde lijst biedt informatie over de bestendigheid van de igus igumid G-, TE-, en NB-materialen tegen vele chemische stoffen.
Zijn kunststof kabelrupsen bestand tegen hete spanen?Ja, kunststof kabelrupsen die gebruik maken van het
igumid HT materiaal kunnen tegen spanen tot + 850°C.
Kan ik ook een lange rijweg maken zonder geleidegoot?Ja, met het
autoglide systeem kunt u rijwegen tot 80 m zonder geleidegoten realiseren.
Kunnen igus kabelrupsen worden gebruikt in de koelsector?Ja, alle kabelrupsmaterialen van igus kunnen worden gebruikt voor continu gebruik vanaf -40°C.
Welke kabelrups is geschikt voor ESD-gebruik?Ja, alle
kabelrupsen die van het geleidende ESD-materiaal zijn gemaakt, vindt u hier.
Zijn er kabelrupsen met FDA-goedkeuring?Ja, wij bevelen de
TH3 kabelrups aan, die speciaal is ontwikkeld voor de voedings- en drankindustrie.
Kunt u energie besparen met kunststof kabelrupsen en chainflex-kabels?Ja, het is mogelijk om tot 57% te besparen met igus
kunststof kabelrupsen en tot 17% met
chainflex kabels. Verbeter nu de techniek en de energie-efficiëntie.
Hoe bepaal ik de optimale onderhoudsintervallen voor mijn energietoevoersysteem?Met ons
i.Cee-systeem voor voorspellend onderhoud krijgt u altijd in realtime het optimale tijdstip voor onderhoud te zien, afhankelijk van het werkelijke bewegingsprofiel en de actuele status van uw energietoevoersysteem.