igus® energietoever-systemen voor sluizen en havens

Voordelig ... veilig ... lange levensduur

Voor de bediening van belangrijke infrastructurele werken zoals bruggen en sluizen, is een absolute betrouwbaarheid onder zware omstandigheden van cruciaal belang. igus® energietoevoer-systemen hebben hun betrouwbaarheid al vele jaren bewezen, dag in dag uit.
 
All igus® producten zijn:

eenvoudig te assembleren en te inspecteren en hebben weinig onderhoud nodig

Weersbestendig en corrosievrij

Voordelig met een lange levensduur


Of het nu gaat om de bouw van nieuwe faciliteiten of retrofits, uw igus® team zal u ondersteunen tijdens elke fase, van acceptatie, tot het ontwerp en zelfs de installatie. Onze vele jaren ervaring en competenties op het gebied van samenwerking met engineers en aannemers garandeert uw succes.

igus® referenties

Zeesluis, Wilhelmshaven, Duitsland

Grootste zeesluis van Duitsland, de op één na grootste ter wereld
 

igus® energietoevoer-systemen in gebruik in de grootste sluis van Duitsland
 
Zeesluis, Wilhelmshaven, Duitsland

De installatie:

dubbele sluis: 390 meter lang en 60 meter breed

roldeuren van 60 meter lang, 10 meter breed, 20 m hoog, met een gewicht van ca. 2.000 ton

toevoer van de op rollen gemonteerde deuren (watercompensatie)


 

Het igus® systeem

Compleet energietoevoer-systeem met:

rol-kabelrups 4040CR

chainflex® motorkabels, buskabels en glasvezelkabels

igus® geleidegoot-systeem veilig gemonteerd en geleid

Zwemmende meenemer aan bewegende zijde, voor het compenseren van verschillen veroorzaakt door het drijven van de waterkering

In gebruik sinds 2006 / 2011

Interview met Dirk Eickmeyer,

Wasser- und Schifffahrtsamt (water- en scheepvaartautoriteit) Wilhelmshaven

Het bouwwerk

Historie, functie en vereisten

Interview

Het energietoevoer-systeem

Functie, bediening en onderhoud

Het energietoevoer-systeem

Componenten, eigenschappen en voordelen


Krammersluis, Nederland

Onderdeel van de Deltawerken
 

Krammersluis, Nederland: Uitleg over het energietoevoer-systeem door Ton van Veldhuijzen, Project Manager bij igus® B. V.
 
Krammersluis, Nederland

De installatie:

dubbele sluis: 280 meter lang en 24 meter breed

Toevoer van diverse functies, zoals pompen, vergrendelingsmechanisme en verlichting

Zwemmende meenemer aan bewegende zijde, ter compensatie van verschillen die optreden tijdens

het bewegen van de sluisdeur

 

het igus® systeem:

Compleet energietoevoer-systeem met:

rol-kabelrups 4040CR

chainflex® motorkabels en stuurstroomkabels

veilig gemonteerd en geleid in een igus® geleidegootsysteem

Bewegende zijde voorzien van zwemmende meenemer ter compensatie van uitlijningsverschillen

In gebruik sinds 2009


igus® producten voor sluizen en havens

kabelrups-systeem
chainflex® kabelrupskabels

Moving energy made easy

igus® kabelrups-systemen

modulaire kabelrups set met talloze accessoires: tussenschotten, aansluitelementen en trekontlastingen

corrosiebestendig: bestand tegen zeewater, UV-straling, olie en weersinvloeden

robuust, en toch lichter en voordeliger dan staal

gestandaardiseerd geleidegoot-systeem belastbaar tot 600 kg/m aan vulgewicht

rijweglengtes tot 800 meter, snelheden tot 600 m/min

Eenvoudige installatie en inspectie, met een lange levensduur

Kabels voor bewegende toepassingen

igus® chainflex® kabels

ontwikkeld voor intensief gebruik in kabelrupsen

compleet assortiment van glasvezelkabels tot aan middenspanningskabels

1.244 kabels uit voorraad leverbaar koudeflexibel en bestand tegen vuil, slurrie, olie, UV-straling en zoutwater

getest in het grootste testlaboratorium in de sector

met een garantie van 36 maanden of 10 miljoen cycli*

diverse certificeringen, waaronder DNV/GL


Voordelen
Testlaboratorium

Voordelen van igus® systemen

standaardkabels in plaats van speciale dure versies

combinatie van verschillende media in één systeem

betrouwbaar geleid dankzij igus® geleidegoot-systemen

minder installatieruimte benodigd dan festoon-systemen

geoptimaliseerd voor montage en service

perfecte pasvorm en aansluitklaar, direct van één leverancier

Kabelrups laboratoriumtest

testlaboratorium met een totaaloppervlak van 2.750 m2

3.000 kabelrups-systeem tests per jaar, verdeeld over 180 testopstellingen

jaarlijks twee miljard testcycli voor uiterst flexibele kabels

jaarlijks één miljoen elektrische metingen

15.000 tribologische tests (wrijving en slijtage)

140 biljoen testbewegingen


igus® engineering en installatieservice

Wereldwijde: consultancy, planning, installatie, inspectie en reserveonderdelen service

igus® engineering-service

Acceptatie
Ontwerp
Installatie en inbedrijfstelling
Functionele tests
verlaag uw engineerings-kosten voor de planning van energietoevoer-systemen. Wij bieden maatwerkoplossingen voor klanten met complexe toepassingen.

maatwerkoplossingen voor nieuwe installaties, upgrades of retrofits

analyse en acceptatie uitgevoerd op locatie door ons team

gratis concept ontwerp

gemonteerd, aansluitklaar en exact op maat

inclusief installatie en inbedrijfstelling

jarenlange ervaring in het samenwerken met engineers en aannemers

igus® assemblage-service

Nieuwe installatie
Upgraden / Retrofit
Kabelrups-bewaking
Reparatie
Acceptatie, ontwerp, confectionering, levering tot en met de complete montage van kabelrups-systemen met alle bijbehorende componenten.

Voorspelbare vaste kosten voor de assemblage, het onderhoud of de inspectie van de kabelrups-systemen in uw systeem

Snelle en foutloze installatie en onderhoud door gekwalificeerd personeel

geen stilstandstijden en weinig onbenutte tijd

Producten (kabelrupsen, kabels, trekontlastingen, geleidegoten, etc.) Producten en diensten van één leverancier – minder logistieke rompslomp voor u

igus® systeemgarantie


igus® toepassingsvoorbeelden

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Roller energy chain on ship unloaders over 400m travel

On a 441.3 m travel, a roller energy chain reduces the drive power by 75%

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Walstroomvoorziening voor de cruise

LNG HYBRID binnenvaartschip: Innovatief project combineert loopplank met energietoevoersysteem

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

Meer toepassingsvoorbeelden


Bent u op zoek naar praktisch geteste applicatievoorbeelden in een bepaalde sector? Hier kunt u bladeren door reeds geïmplementeerde toepassingen en deze filteren op uw specificaties.