Voorbeelden van succesvolle toepassingen in de offshore-industrie

Boren

Bovenaandrijving: trillingsbestendige kabelgeleiding volgens de voorschriften voor explosiebeveiliging

Dit diepboorsysteem boort gaten tot een diepte van 6.000 meter grotendeels automatisch en is een "loopeenheid" die zelfs van positie kan veranderen. Het handling-systeem dat de boorpijpen voedt, wordt gevoed via E4.1 kabelrupsen.
Meer over de toepassing
Boorinstallatie met kabelrups
E4.8 kabelrups

Top drive: kabelrupsen tonen zich een betrouwbaar alternatief voor service-loops op boorplatforms

De lange trajecten en het hoge kabelgewicht op boorinstallaties vormen een uitdaging voor de kabelgeleiding. Kabelrups-systemen zoals de E4.1-serie of de e-loop zijn geschikt als beproefd alternatief voor conventionele service-loops.
Meer over de toepassing
Kabelrups op de top drive
Top Drive energietoevoer

Top drive: kabelrups voor veilige kabelgeleiding op een multifunctionele toren

Een bijzonder robuuste kunststof kabelrups werkt op een Huisman multi-purpose toren aan boord van een boorschip, bewegend op een rijweg van 40 meter. Omdat deze verticaal naar boven beweegt, wordt deze zeer blootgesteld aan de harde wind op ruwe zee.

Meer over de toepassing
Multifunctionele toren op een schip
Multifunctionele toren met een kabelrups

Cantilever: kabels met een gewicht van 200 kg/m veilig en compact geleid op een offshore boorschip

Dit 3.000 PK sterke modulaire offshore booreiland heeft 's werelds grootste kunststof kabelrups geïnstalleerd op een cantilever en de boorvloer. De kabelrups werd vooraf gemonteerd, zodat de assemblage tijd en kosten werden verlaagd.
Meer over de toepassing
Cantilever kabelrups
Cantilever kabelrups

Cantilever: sterke, compacte kunststof kabelrupsen op een offshore boorplatform

Kabelrupsen uit de E4.1 serie worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle kabels voor de bevoorrading van de boorvloer-skid veilig op dit boorschip worden vervoerd. Zij hebben een laag eigen gewicht en kunnen gemakkelijk extra gewichten van 250 kg/m en meer dragen.
Meer over de toepassing
Cantilever kabelrups
Cantilever kabelrups

Cantilever: zware kabelrupsen met verlengschakel verplaatsen een hoog kabelgewicht

Deze jack-up rig was uitgerust met onze E4.1 kabelrupsen uit de 800 en E4.112 serie met een extensieschakel voor extra lasten. Het principe van de reverse kabelrups voor de cantilever en de schuivende uitbreidingsschakel op de boorvloer verminderen de voor het systeem benodigde installatieruimte.

Meer over de toepassing
Cantilever kabelrups
Cantilever kabelrups

Pipe-handler: veilige kabelgeleiding met E4.1 kabelrupsen op een boorschip

Kabelrups-systemen worden gebruikt voor toepassingen zoals het uitrusten van het fingerboard of het bedienen van de top drive. Zij moeten een zwaar gewicht dragen van de vele energie- en datakabels en hydraulische leidingen.

Meer over de toepassing
Pipe-handling schip
Pijp-handling apparatuur

Loopbrug: robuuste kabelgeleiding in de loopbrug voor een veilige pijp-handling

Voor een loopbrug op een boorschip was de fabrikant op zoek naar het juiste kabelgeleidingssysteem. Hij vond wat hij zocht in het kabelrups-systeem E4/4 van kunststof, dat robuust en duurzaam op zee werkt.

Meer over de toepassing
Catwalk pipe-handling
Pijp-handling apparatuur

Pijp/kabel leggen

Pijpleggen: spaanbestendige kabelrupsen voor lasapparatuur in een pijpenlegschip

Binnenin dit pijpenlegschip worden de kabels voor het pijpenleggen- en lasapparatuur geleid door spaanbestendige gesloten kabelrupsen. Zij voorkomen beschadiging van de kabels en maken een veilige verplaatsing mogelijk, zelfs over lange trajecten.

Meer over de toepassing
Multifunctionele toren op een schip
Multifunctionele toren met een kabelrups

Pijpen leggen: betrouwbare kabelgeleiding voor pijpenleggende torens en spanners

Er werden verschillende robuuste kabelrupsen van de E4.1-serie geïnstalleerd voor de kabelgeleiding naar de pijpenleggende toren en de spanner op een pijpenleggend schip. Omdat ze voorgemonteerd werden geleverd, bespaarde de exploitant installatietijd en -kosten.

Meer over de toepassing
Multifunctionele toren op een schip
Multifunctionele toren met een kabelrups

Zwaar tillen

Compact roterend energietoevoersysteem voor een zware kraan op een pijpenlegschip

Een roterende module met interne kabelrupsen wordt gebruikt om de kabelgeleiding te waarborgen in een zware kraan op een pijpenlegschip. In elkaar grijpende kabelrupsen maken een bijzonder ruimtebesparend ontwerp mogelijk.

Meer over de toepassing
Zware kraan op een schip
Roterende energietoevoer in een kraanplatform

Compleet systeem voor kabelgeleiding op een riser handling kraan aan boord van een boorschip

Voor deze riser-kraan op een boorschip heeft ons engineeringteam een compleet systeem geïmplementeerd, bestaande uit energietoevoersystemen, gootmodules en chainflex-kabels, van ontwerp tot uiteindelijke oplevering.

Meer over de toepassing
Portaalkraan met kabelrups op een schip
Portaalkraan op een schip met boorpijp

Onderhoudsvrije glijlagers voor A-frame met 180° bewegingsradius

Dit Ship & Yacht Engineering A-frame heeft draaibare kinematica die een bewegingsradius van 180° mogelijk maakt. Om het onderhoud tot een minimum te beperken en de lagerpunten smeermiddelvrij te houden, gebruikt de onderneming kunststof lagers van het materiaal iglidur TX1.

Meer over de toepassing
A-frame
Lagerpunt op het A-frame