Robuuste energietoevoersystemen en kabels voor offshorekranen voor heavy-duty gebruik
Voor roterende kranen en portaalkranen op schepen en offshore-installaties bieden wij energietoevoersystemen, kabels en gootsystemen die ook kunnen worden ontworpen als een compleet aansluitklaar systeem. De E4.1 serie kunststof kabelrupsen of heavy-duty rolkabelrupsen worden gebruikt op riser portaalkranen, die voornamelijk door hun corrosievrije werking en kabelvriendelijke interieurafscheiding de festoonsystemen en stalen kabelrupsen overtreffen. Een kabelvriendelijke wrijving tussen de kabelrups en de kabel leidt tot een sterk verlengde levensduur van de kabels en het systeem. Voor roterende kranen kan een RBR roterende energietoevoer worden gebruikt in plaats van de gebruikelijke sleepringen. Deze oplossing biedt modulariteit en vrijheid van onderhoud. De roterende module kenmerkt zich door stilstandstijd- en onderhoudsintervallen voor het gehele systeem die tot 90% beter zijn dan die van festoonsystemen en sleepringen.
Installatiekranen voor windmolenparken (LEC)
Draaiende energietoevoersystemen en kabels, inclusief toebehoren voor "Leg Encircling Cranes" (LEC's): deze zware roterende kraan van Liebherr is voorzien van een kabelrups die een draaibereik van 900° mogelijk maakt.
Voor deze portaalkraan op een boorschip werd een compleet energietoevoersysteem bestaande uit kunststof kabelrupsen, geleidegoot en chainflex-kabels geïmplementeerd.
Zware kabelgewichten en lange rijwegen. "Heavy duty" kabelrupsen voor hoge extra lasten bieden hoge planningszekerheid voor kabelgeleiding op twee drijvende bokken.
In het platform van deze knikarmkraan op een pijpenlegschip werd een roterende module met een compact gelegd energietoevoersysteem geïmplementeerd. Dit leidt de data- en signaalkabels en de hydraulische slangen veilig.
In de zware hijssector zijn de kabelgeleidingsvereisten voor portaal-, roterende, LEC-, knikarm- en drijvende bok kranen vaak vergelijkbaar. Bij systemen met meestal lange trajecten en hoge kabelgewichten zijn zeer stabiele oplossingen vereist die een hoge planningsbetrouwbaarheid garanderen onder agressieve omgevingsomstandigheden op zee. Lees hier meer over hoe onze motion plastics producten worden gebruikt in platforms of op kraanliggers.