Voedingsmiddelenindustrie, landschapsarchitectuur en landbouw: wie in de industrie met hogedrukreinigers werkt, kent apparatuur die zo zwaar is dat rugpijn onvermijdelijk is. Aufratech biedt verlichting. Het Franse bedrijf heeft EXO N ontwikkeld, een exoskelet voor gebruikers van hogedrukreinigers. Het doel was een betrouwbare, robuuste, efficiënte oplossing die de gezondheid van de gebruiker beschermt.
De kern van het exoskelet-ontwerp is een besturingssysteem waarmee de gebruiker de bevestigde lansen kan geleiden terwijl hij zijn rug recht houdt. De ingenieurs zijn erin geslaagd een slank ontwerp te realiseren. Ze hebben zoveel mogelijk functies gegroepeerd rond een igus
drylin aluminium as met
drylin R lineaire glijlagers en corrosievrije
iglidur J3 polymeer glijlagers – inclusief transmissie en rotatiebegeleiding.
Een ander voordeel is dat de holle as van de AWMR-25 de integratie van de hydraulische bedieningsslang en de stalen watersproeilans mogelijk maakt, zodat het kleplichaam naar de achterkant van de lans kan worden verplaatst en het systeem rond het zwaartepunt van de gebruiker kan worden gebalanceerd. Ten slotte voeren de polymeermaterialen waarvan de lagers en bussen zijn gemaakt ook trillingen af, wat zorgt voor meer comfort voor systeemgebruikers.
Meer over iglidur glijlagers Meer over drylin lineair techniek
Overzicht van alle winnaars van de manus award 2023