×
Ontdek nu complete sets
Geavanceerde techniek eenvoudig gemaakt. Slechts drie klikken naar de complete set!
Ontdek nu complete sets
Overzicht van kabelrupsen
Voorselectie op basis van kabelrupstype
Kleine belastingen
Inwendige hoogtes: 5 – 32 mm
Naar het productoverzicht
Gemiddelde belastingen
Inwendige hoogtes: 21 – 48 mm
Naar het productoverzicht
Hoge belastingen
Inwendige hoogtes: 21 – 350 mm
Naar het productoverzicht
Voor robots
Inwendige diameter: 12 – 46,8 mm
Naar het productoverzicht
Bescherming tegen vuil en spanen
Inwendige hoogtes: 21 – 75 mm
Naar het productoverzicht
Soepel lopend, cleanroom
Inwendige hoogtes: 10 – 80 mm
Naar het productoverzicht
Lange rijwegen en heavy duty
Inwendige hoogtes: 32 – 80 mm
Naar het productoverzicht
Eenvoudige, statische toepassingen
Inwendige hoogtes: 9 – 47 mm
Naar het productoverzicht
3D-bewegingen en non-robotica
Inwendige hoogtes: 13 – 75 mm
Naar het productoverzicht
Draaiende-, roterende of spiraalbeweging
Inwendige hoogtes: 9 – 56 mm
Naar het productoverzicht
Beschermslang en accessoires
Geribbelde beschermslang: 28–40 mm
Naar het productoverzicht
Accessoires
Goten, trekontlastingselementen, PMA-beschermslangen
Naar het productoverzicht
Kabelrupsen voor speciale oplossingen
Oplossingen voor speciale toepassingen kunt u hier vinden:
Voor lange afstanden zonder goten
Systemen voor verticale bewegingen
Alternatieven voor kabelhaspels
En vele andere oplossingen
Naar het overzicht van oplossingen
Levensduurbewaking voor alle kabelrupsen
Nieuwe sensoren maken een percentagemeting mogelijk van de slijtageniveaus van de pen-/gat verbinding
Kostenreductie door duidelijke meting van de levensduur van het product – vermijding van vroegtijdige vervanging van het kabelrups-systeem
Uitvoer van informatie over levensduur en waarschuwingen via HMI-systemen of het lokale netwerk
Overdracht van sensor- en dynamische gegevens via een nieuw ontwikkelde LoRa-module
Geïntegreerde levensduurmonitoring met smart plastics
Kabelrupscatalogus
De kabelrups-catalogus kan online worden gedownload!
► Download hier (PDF)
Bestel gratis de gedrukte catalogus
Bestel kabelrups-sample
Bestel een gratis sample om de beste mogelijke indruk te krijgen.
Bestel nu een gratis sample
Kabelrupsconfiguratoren
Configureer kabelrupsen gewoon gemakkelijk online of vraag een individueel project aan van een expert.
Ga naar online configuratoren
Recyclingprogramma
Vraag igus uw kabelrups te recyclen, ongeacht de fabrikant. Hoe werkt het?
Hier vindt u meer informatie!