igus kabelrupsen zijn ook gunstig wanneer het gaat om hun gebruik onder veeleisende omgevingscondities - of het nu gaat om cleanrooms, zeer stoffige omgevingen, hete spanen of agressieve chemicaliën - voor elke uitdaging is er een oplossing in het kabelrupsprogramma. Tijdens het werken met klanten hebben we producten en polymeren ontwikkeld en getest en zijn ze succesvol ingezet voor innovatieve toepassingen. Van volledig gesloten RX-gesloten kabelrupsen, kleine component, stille, trillingsarme kabelrupsen tot elastische e-skins voor cleanrooms of energietoevoersystemen gemaakt van geavanceerde materialen voor verschillende ontvlambaarheidsklassen - hier kunt u gedetailleerde informatie vinden over oplossingen voor speciale vereisten.
Cleanroom oplossingen
Kabelrupsen gemaakt van niet-schurend speciaal materiaal
IPA-getest en bevestigd in overeenstemming met DIN EN ISO 14644-1
Meer dan 9.000 kabelrups-series voor cleanroom toepassingen, overeenkomstig met ISO klasse 1 t/m 5 certificering²
Of het nu gaat om vuil, spanen, ESD, chemicaliën of extreme temperaturen, igus biedt een breed scala aan oplossingen voor speciale toepassingen onder speciale omstandigheden.
Veilige kabelgeleiding ondanks 850°C hete spanen
Extreme condities in een CNC-bewerkingscentrum
Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH in Chemnitz maakt gebruik van gesloten polymeer kabelrupsen gemaakt van het materiaal igumid HT voor de bouw van haar "N 30 MC" CNC bewerkingscentra. De temperatuurbestendige kabelrupsen zijn bestand tegen de continue aanwezigheid van hete spanen in de lucht en helpen bij het voorkomen van machinestilstand. Het CNC bewerkingscentrum wordt gebruikt voor het draaien, frezen en boren van onderdelen van vrachtwagens en grote krukassen, waarbij de kabelrups bestand moet zijn tegen hoge temperaturen, gloeiend hete spanen en de koelvloeistofdamp in het werkgebied. Dankzij het lichtgewicht en flexibele polymeer ontwerp van de kabelrupsen van igus, kunnen ruimte- en gewichtsbesparingen worden gerealiseerd vergeleken met kabelrupsen gemaakt van metaal.
Voor de inzet van camerarobots in de nieuwsstudio van de ARD omroep, is een absoluut stil en trillingsvrij energietoevoersysteem van essentieel belang. Dankzij het speciale ontwerp van de kabelrupsschakels, zijn de kabelrupsen van het E6 systeem hier perfect geschikt voor. Hun kabelrupsschakels zijn verbonden middels abrasiebestendige elementen en zijn ook speciaal in compartimenten onderverdeeld, met als resultaat dat een extreem stille en trillingsarme werking mogelijk is. Het gevreesde polygooneffect tijdens het uitrollen treedt dankzij deze eigenschappen niet op. Daarnaast is er het geringe gewicht van het energietoevoersysteem, dat is opgehangen op een hoogte van 7 meter en onderdeel uit maakt van het gehele ontwerp, dat tot wel 500 kilogram weegt.
De firma Brooks liet de kabelrupsen van igus een onafhankelijke test ondergaan, omdat de toepassingen van het bedrijf bijzonder schone lucht nodig hebben voor de productieprocessen. Zelfs wanneer de kabelrups werd gebruikt met 50 tot 60 cycli per uur in een drie-ploegendienst werd er geen slijtage geconstateerd. De onderzoeken van het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation tonen eveneens de speciale geschiktheid aan van igus kabelrupsen in cleanrooms.
Snel en stil in de snelle deur van een koude kamer
Voor de constructie van de snelle deuren, koos Coolit Isoliersysteme GmbH voor het toepassen van de micro flizz kabelrups, ontwikkeld door igus. Het compacte energietoevoersysteem maakt de veilige geleiding van energie, data en perslucht mogelijk, zelfs bij extreme temperaturen vanaf -40°C. Naast het juiste energietoevoersysteem leverde igus tevens de geconfectioneerde energie- en stuurstroomkabels, inclusief de connectoren.