Inbouwhoogte
Wanneer de kabelrups over zichzelf heen glijdt op lange rijwegen, moeten de schroefkoppen op het trekontlastingselement op het vastpunt van de kabelrups minimaal op 10 mm afstand van de bovenkant van de kabelrups liggen. Het resultaat is dat veel trekontlastingselementen die hier worden beschreven ongeschikt kunnen zijn voor gebruik op de vastpunten van lange kabelrupsen. Onze klemmen, met draadbouten, speciaal ontwikkeld voor lage installatiehoogtes, hebben een installatiehoogte die tot wel 15 mm lager is dan die van conventionele klemmen. Trekontlastingselementen kunnen altijd veilig worden gebruikt vrijdragende kabelrupsen.