Verander van taal :

De ecologisch-botanische tuin van de universiteit van Bayreuth beschikt over unieke faciliteiten die door wetenschappers worden gebruikt voor experimenten en langetermijnstudies. Op 16 hectare open ruimte en 6.000 vierkante meter kasoppervlak presenteert de tuin bijna-natuurlijke vegetatietypen van over de hele wereld en illustreert naast de diversiteit aan planten ook hun ecologische relaties en functies. Een van de faciliteiten in de Ecologisch-Botanische Tuin is de lysimeterfaciliteit. Met 28 individuele testbassins biedt het de mogelijkheid om de water-, nutriënten- en koolstofbalans van landbouwgewassen te kwantificeren. De faciliteit is ook uitgerust met een rolkas die automatisch een deel van de beplante bassins afdekt als het regent en zo neerslag buiten houdt. Op deze manier kunnen experimenten worden uitgevoerd met gecontroleerde droogtestress, wat bijzonder dringend is met het oog op de steeds vaker voorkomende droogteperioden. "Als onderdeel van een nieuw onderzoeksproject moesten we de rolkas bij de lysimeterfaciliteit moderniseren, omdat deze niet meer functioneel was en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidseisen," legt Holger Quindt, medewerker elektrotechniek aan de Universiteit van Bayreuth, uit.

"We wilden een schone en toekomstbestendige oplossing voor de energievoorziening in de volledig geautomatiseerde rolkas, en daarom hebben we gezamenlijk gekozen voor een compleet flizz® basissysteem," zegt Oliver Köhler, sales engineer bij igus®. "Afgezien daarvan was er vanuit ons oogpunt geen alternatief voor het gebruik van een kabelrups®, aangezien een railsysteem niet wordt aanbevolen voor buitengebruik vanwege de weersomstandigheden en de signaaloverdracht. Alternatieven zoals een sleepkabel of een slingersysteem zouden te onderhoudsgevoelig en in dit geval te duur zijn geweest. Onze energieketting uit de E2/000-serie was de ideale keuze voor deze toepassing. Deze is kosteneffectief, eenvoudig te installeren, zeer robuust en loopt geruisloos over lange afstanden tot 150 meter." De basis flizz® is een compleet systeem en bestaat uit een energieketting, die gevuld is met de uiterst flexibele chainflex® kabel van igus® en veilig en soepel geleid wordt in een weerbestendige roestvrijstalen behuizing. Het basic flizz® systeem is ontworpen om de kabel te beschermen tegen vuil en extreme weersomstandigheden. De verplaatsing van de volledig geautomatiseerde rolkas aan de Universiteit van Bayreuth is ongeveer 21 meter. Om uitlijnfouten te compenseren werd ook een zwevend bewegend uiteinde geïnstalleerd om de levensduur van de hele toepassing verder te verlengen. De experts van igus® besloten om de chainflex® besturingskabel CF9, CF10 en CF77.UL.D en de motorkabel CF34.UL.D te gebruiken vanwege de doorsnede en het aantal aders. Alle kabels zijn UV-bestendig en ontworpen voor de hoogste belastingen. "We hebben het grootste testlaboratorium in de industrie, waar we meer dan tien miljard testcycli per jaar uitvoeren met energieketting en chainflex® kabel. Hierdoor kunnen we een betrouwbare betrouwbaarheid garanderen, zelfs bij lange reisafstanden, veel cycli en de meest extreme omgevingsomstandigheden," zegt Oliver Köhler.
Een ander voordeel van het basis flizz® systeem is de eenvoudige en gemakkelijke installatie. "We demonteerden de oude sleepketting, verwijderden de kabel en maakten alles klaar voor installatie. De chainflex® kabels werden voorgemonteerd aan de universiteit geleverd met de kabelrups® en we monteerden het hele systeem in één dag met de hulp van een igus® monteur - inclusief de goot, kabelrups®, kabel en roestvrijstalen behuizing. De componenten van het systeem zijn perfect op elkaar afgestemd, de kabellengten tot aan de schakelkast werden precies aangehouden en de kabelrups® met de kabels loopt veilig en gecentreerd in de goot. De eenvoudige en veelzijdige montage van de igus® kabelrups® in combinatie met de hoge stabiliteit en lange levensduur van de chainflex® kabel maakt elke keer weer indruk op ons," Otto Schmidt is blij te kunnen melden. De voormontage biedt ook verschillende voordelen. Oliver Köhler voegt hieraan toe: "Bij het automatiseren van machines en systemen zijn er verschillende redenen om te kiezen voor voorgemonteerde energievoorzieningssystemen. De productiekosten worden verlaagd, foutbronnen worden vrijwel geëlimineerd, projectplanningskosten worden verlaagd en de betrouwbaarheid wordt aanzienlijk verhoogd." Holger Quindt van de Universiteit van Bayreuth concludeert: "We hebben nu een perfecte oplossing. De rolkas werkt volledig automatisch, de veiligheid is gegarandeerd dankzij igus® en GERLITZ, en we hebben nu een toekomstbestendig systeem waar we nog lang plezier van zullen hebben."

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur