Tussentijds rapport van lopende test:
Tijdens een lange termijn test wordt de slijtage van een drylin® E lineaire as met motor geanalyseerd.
In deze test, werden een tandriemas van het
ZLW-1040 type en een stappenmotor met installatiemaat NEMA23 gebruikt. De gehele unit is smeermiddel- en onderhoudsvrij. Deze test simuleert een bewegende stapelunit of een productie-installatie die materiaal verplaatst.
De volgende parameters worden gebruikt voor de duurtest:
verplaatst gewicht: 10 kg
Snelheid: ca. 1 m/s
Versnelling: ca. 3 m/s²
Omgevingstemperatuur: 25°C