Onze tandriemassen van installatiegroottes 10 en 20 zijn gebaseerd op het open drylin W modulaire systeem en kunnen dankzij de modulariteit flexibel qua breedte worden ingesteld. De innovatieve verwisselbare lagers van het drylin W programma maken het snel wisselen van de lineaire glijfolies direct op de rail mogelijk. De slede hoeft niet te worden gedemonteerd en de vervanging vindt plaats in slechts een paar eenvoudige stappen.
De voordelen in één oogopslag:
Modulaire set systeem in 3 breedtes (120/160/200 mm)
Lange levensduur dankzij glijfolies gemaakt van het iglidur J200 materiaal
In onze instructies leest u welke uitlijning van de elektrische aansluitingen voor bijv. motor-, encoder- of remaansluiting het meest geschikt is voor de tandriemas. Wij bepalen de uitlijning in graden (van achteren naar de motor kijkend).