Verander van taal :
Het vervangen van de door de schroefdraadaandrijvingsexperts geselecteerde trapeziumdraadgeometrie door de dryspin® schroefdraadgeometrie is niet altijd even intuïtief. Om ervoor te zorgen dat er niets fout gaat tijdens het vervangingsproces, hebben we de afzonderlijke stappen gedetailleerd en met afbeeldingen samengevat. Als u nog steeds twijfelt, neem dan contact op met een van onze experts. We zullen de afzonderlijke stappen met je doornemen en een passende oplossing voor je vinden.
U kunt zich vooraf informeren over de voordelen van het vervangen van conventionele trapeziumvormige DIN 103 draadspindels. Bezoek: dryspin® Alternatief voor DIN 103 trapeziumdraad.






Hoog rendement en lage slijtage
De gepatenteerde dryspin® steile schroefdraadtechnologie werd in 2013 ontwikkeld door igus® en biedt talrijke voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Dankzij de vlakke flankhoek wordt de toegepaste kracht efficiënt omgezet in een translatiebeweging. Met de specificaties en geometrie afgestemd op de kunststof moer en spindel, biedt dryspin® een nog langere levensduur en efficiëntie voor steile schroefdraad. Dankzij de afgeronde geometrie van de tandflanken is het contactoppervlak tussen de schroefdraadspindel en de draadschroefmoer kleiner en lopen de schroefdraadsystemen bijna geruisloos en trillingsvrij onder belasting.
 
De grotere afstanden tussen de afzonderlijke draden van de dryspin® vergroten het aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerd polymeer in de draden. Slijtvaster materiaal en een hogere efficiëntie zijn doorslaggevend voor een levensduur die tot 5 keer langer is dan die van conventionele steundraad.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur