Een perfecte match: igus & HARTING voor de perfecte verbinding
Geconfectioneerde kabels met HARTING insteekconnector
Een perfecte match - igus readycable: industriële kabelconfectionering van chainflex-kabels met industriële HARTING plug-in connectoren. Of het nu gaat om geconfectioneerde stuurstroomkabels of individueel maatwerk zonder minimale bestelhoeveelheid - de uitvoerig geteste chainflex-kabelkwaliteit in combinatie met de HARTING-connectortypen Han 3A, 6B, 10B, 16B en 24B als aansluitklare kabeloplossing voor industriële toepassingen helpt bij het besparen van complexe connector confectionering en garandeert veilige componenten.
Monoblok- of modulair systeem
Wat is monoblok-technologie?
Per connectorbehuizing wordt slechts één insert geïnstalleerd. Wij bieden deze Harting connectoren aan in de behuizingsmaten 6B, 10B, 16B en 24B. De Harting connectoren van de serie Han® EE zijn ontworpen voor 500V vervuilingsgraad 3 in volledig gemonteerde toestand. Een gewijzigde contactconfiguratie maakt gebruik in dezelfde mate van vervuiling mogelijk voor hogere spanningen tot 1.000V. Wanneer de insteekconnectoren volledig uitgerust zijn, is ook een hogere referentiespanning mogelijk, maar met een lagere mate van verontreiniging.
Wat betekent modulair systeem?
Han-Modular® combineert verschillende Harting-connectormodules in één behuizing. Het is mogelijk om signalen, stroom, data en zelfs pneumatiek allemaal in één connectorbehuizing te combineren. De standaardbehuizingsmaten blijven gelijk en in plaats van een monoblok kunnen verschillende inserts binnen één behuizing worden gecombineerd. Bovendien is er minder ruimte nodig, aangezien het aantal behuizingen wordt beperkt en de functionaliteit tegelijkertijd wordt vergroot.
Wilt u ook uw modulaire systeem configureren? Bespreek het dan met ons.
Goede redenen voor igus om te vertrouwen in de samenwerking met HARTING wanneer het gaat om het confectioneren van kabels: naast de mogelijkheid van integratie in hun eigen productie, waren de volgende criteria significant voor het kiezen van HARTING als leverancier voor de modulaire insteekconnectoren:
Kwaliteit en innovatie van de insteekconnectoren
Betrouwbare levering en concurrerend vermogen van de leverancier
Diverse kabelconfectioneringen op basis van Han-Modular® en alle gangbare installatiematen Han 3A, 6B, 10B, 16B en 24B
Een helder ontwerp van HARTING rechthoekige connectoren: eenvoudige assemblage van alle onderdelen, zoals connectorbehuizingen, bout en bus-inserts of kabelwartels
Wat is er zo speciaal aan dit samenwerkingsverband?
igus readycable productie komt optimaal tot haar recht met HARTING als leverancier en ontwerppartner van modulaire Han® industriële insteekconnectoren . Kwaliteit, doorlooptijd, productiviteit en dus ook de prijs zijn goede redenen om te kiezen voor industriële kabelconfectionering van igus. Het combineren van deze machinale verwerking van de contacten in de inserts door HARTING met machinale kabelverwerking, leiden gespecialiseerde confectioneringsgebieden en Kanban lagers tot de ongeëvenaarde flexibiliteit van igus readycable:
Aansluitklaar direct van de kabelproducent
Exact op de door u gewenste lengte (gesneden met een nauwkeurigheid van 1 centimeter)
Geen minimale bestelwaarde of -hoeveelheid
Verzendklaar binnen 24 uur uit voorraad
Speciale vormen van confectionering behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden
Waarom moet het product haar beloften waarmaken
"36 maanden chainflex-kabelgarantie en levensduurcalculator op basis van 2 miljard testcycli per jaar"
De chainflex kabels die worden gebruikt voor readycable producten zijn intensief getest in het eigen laboratorium van igus met een oppervlakte van 3.800 m², dat het grootste laboratorium in de sector is. De aansluitklare readycable kabels garanderen een lange levensduur dankzij uitgebreide testen en kwaliteitsinspecties in het eigen laboratorium van het bedrijf en ruim 25 jaar ervaring op het gebied van de productie en confectionering van kabels.
igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft gevalideerd voor chainflex kabels. In een complex certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse "Underwriters Laboratories" -instituut de nauwkeurigheid van de "igus® 36 maanden chainflex®-kabel garantie en levensduurcalculator op basis van twee miljard testcycli per jaar"belofte. Dit maakt het in Keulen (D) gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de waarheidsgetrouwheid van een reclameverklaring heeft bevestigd door een testinstituut. In de toekomst zal elke chainflex-kabel die de fabriek waar dan ook ter wereld verlaat, worden geïdentificeerd door het UL-marketinglabel met zijn unieke nummer (B129699), verwijzend naar igus.
module connect - de interface die op maat is gemaakt
Eén aansluitklare connectormodule in plaats van vele individuele connectoren
Module Connect is een nieuw soort insteekconnector/interface voor het verbinden van elektrische kabels, glasvezelkabels en pneumatische slangen. Deze wordt gekenmerkt door een ruimtebesparende, compacte behuizing en kan overal worden gebruikt waar een groot aantal kabels moet worden verbonden in een zo klein mogelijke installatieruimte.
Dit is een gezamenlijke ontwikkeling van igus & HARTING, die gebruikt maakt van de zeer goed aanpasbare Han-Modular insteekconnector van HARTING. Alle onderdelen in de vorm van gebruikte modules, scharnierende frames en behuizingen kunnen op een modulaire basis naar wens met elkaar worden gecombineerd en kunnen worden besteld voor kabelconfectionering bij igus als readycable. Al in 2018 gaf igus groen licht voor de eerste voorbeeldprojecten.
High-performance insteek-connectoren, signaal insteek-connectoren en nog enkele duizenden andere connector-componenten – op die manier biedt igus een grote beschikbaarheid met korte levertijden.
Kabels die per meter worden verkocht voor bewegende toepassingen in kabelrupsen: chainflex voldoet aan alle vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit, alsmede voor de standaarden en richtlijnen zoals UL, CSA, EAC en nog veel meer.
Met ongeveer 4.600 geconfectioneerde motor-, servo-, signaal- en encoderkabels, is igus 's werelds nummer 1 als het gaat om geconfectioneerde kabels voor gebruik in kabelrupsen.