Waarom chainflex®?: de meest kosteneffectieve kabel die werkt, is de beste oplossing voor de klant.
Omdat onze kabels kosten reduceren & en technologie verbeteren
Elektrotechnisch equivalente kabelrupskabels met aderdwarsdoorsnedes van 4x1,5 mm²
Stuurstroomkabel CF880, buigradius 12.5xd en PVC buitenmantel: low-cost versie
Stuurstroomkabel CF5, kleinere buigradius 6.8xd met PVC buitenmantel en oliebestendigheid: groter technisch voordeel leidt tot iets hogere prijs per meter
Stuurstroomkabel CF98, kabel is bestand tegen olie / organische olie, met TPE buitenmantel en een buigradius van slechts 4xd: hogere prijs dankzij groter technisch voordeel
Profiteer van onze variëteit aan kabels. Van low-cost oplossingen met PVC-buitenmantel tot high-end TPE-kabels. Alles in lijn met ons motto: Kosten omlaag, levensduur omhoog!
Omdat de juiste kabelkeuze de levenscycluskosten aanzienlijk kan reduceren
Checklist helpt bij het nemen van complexe aankoopbeslissingen
Functie-eenheden voor het overbrengen van energie naar machines hebben een groot aantal elektrische kabels nodig, vaak voornamelijk dunne en kostenbesparende stuurstroomkabels zoals deze nieuwe generatie uit de CF8xx-kabelserie. Meestal verkocht als meterwaren, veel kabels zijn vergelijkbaar qua structuur en hebben elektrisch identieke specificaties. Echter voldoen, kabels die zogenaamd kosteneffectief zijn om aan te schaffen, zelden aan de eisen van complexe machines en toepassingen. Dit leidt later vaak tot uitvaltijden en hoge reparatiekosten - met dienovereenkomstig negatieve effecten op Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO).
Om dit te voorkomen en ook de kosten aanzienlijk te verlagen, kan de checklist in dit gratis white paper besluitvormers helpen. De lijst bevat de belangrijkste factoren voor kabelselectie en illustreert de relevantie van essentiële parameters voor alle besluitvormers.
Omdat we u een garantie van 36 maanden bieden op uw kabels
Sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw, zijn de technische vereisten van kabelrupssystemen van de kant van de machine- en installatiebouwers continu toegenomen. Rijwegen zijn langer geworden, bewegingen sneller en buigradii kleiner. Beschadiging van ader en mantel, slijtage van de mantel en kurkentrekkers waren de consequenties voor de eindklanten van de machinebouwers. igus ging de uitdagingen aan en ontwikkelde samen met de universiteit van toegepaste wetenschappen van Keulen, kabels die bestand waren tegen een hoge mate van mechanische belasting.
Na uitgebreide testen in het igus testlaboratorium, werd duidelijk dat de kabels met aders gewikkeld in bundels, korte pitch-lengtes, kernelementen met hoge treksterkte in inzetstukgevulde buitenmantels de verwachtingen overtroffen. Ondertussen omvat het productprogramma meer dan 1350 kabels voor verschillende toepassingsgebieden. Sinds 2013, heeft igus een levensduur van 36 maanden gegarandeerd of tot 10 miljoen cycli, afhankelijk van hetgeen als eerste optreedt.
Omdat igus-klanten onze kabels met succes toepassen
Beperkte ruimte? - Wij hebben de oplossing!
Een systeem dat 24 uur per dag moet werken onder hoge prestatiedruk vraagt om de hoogste standaarden - ook van de leveranciers van individuele componenten van de machine. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het "Speedmounter" systeem van IPTE GmbH. Door het gebruik van onze kabelrupsen en chainflex datakabels kan het bedrijf de onderhoudsintervallen reduceren en aanzienlijk op kosten besparen. Daarnaast maken onze kabels indruk met een aantrekkelijk ontwerp. En met de inzetstukvullende geëxtrudeerde binnenmantel, behouden ze hun overdrachteigenschappen ook na vele miljoenen dubbele cycli.
Het bedrijf WALDRICH COBURG GmbH heeft te maken met de volledige bewerking van grote componenten zoals dieselmotoren, generatoren en scheepsschroeven. De consequenties zijn steeds grotere bewerkingscentra en toenemende eisen ten aanzien van bewerkingstechniek. Wij hebben voor het bedrijf een speciale complete oplossing ontwikkeld met een meetsysteemkabel welke betrouwbaar data verstuurt over een zeer grote afstand en een hoge machinebeschikbaarheid waarborgt.
Het team van de universiteit van Bochum (D) werkt al 18 jaar aan de ontwikkeling van een zonne-voertuig. Het moet dusdanig worden ontworpen, dat het gemakkelijk bestand is tegen de zwaarste omstandigheden. Daarom moeten alle componenten bestand zijn tegen zware omstandigheden en tegelijkertijd een gering gewicht hebben. Onze servokabels hebben een speciaal kabelontwerp, dat een hoog stroomvoerend vermogen waarborgt en bestand is tegen zware mechanische belastingen die worden veroorzaakt door beweging en trilling, zodat er geen onderbrekingen zijn in de stroomtoevoer. Omdat ze zeer robuust zijn, zijn ze ook ideaal geschikt voor thermische belasting.
UL-gecertificeerd: chainflex krijgt de hoogste erkenning van de wereldwijd erkende testorganisatie
We geven met vertrouwen 36 maanden garantie op onze kabels, omdat we betrouwbare voorspellingen kunnen doen over de levensduur van onze kabels dankzij meer dan 30 jaar ervaring in ons 3800 m² grote testlaboratorium en 700 gelijktijdig uitgevoerde experimenten.
igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft gevalideerd voor chainflex kabels. In een complex certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse "Underwriters Laboratories" instituut de nauwkeurigheid van de "36 maanden chainflex kabelgarantie van igus en de levensduurcalculator, gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar" belofte. Dit maakt het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de waarheidsgetrouwheid van een reclame-uiting heeft laten bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal elke chainflex® kabel die de fabriek waar dan ook ter wereld verlaat, worden geïdentificeerd door het UL-marketinglabel met zijn unieke nummer (B129699), verwijzend naar igus®.
In totaal 1044 van de meer dan 1350 kabels in het assortiment en die uit voorraad leverbaar zijn, zijn reeds voorzien van de klassieke UL-goedkeuring. Dit is een vereiste voor een soepele inbedrijfstelling van een fabriek in de VS. De export van een installatie naar Amerika zal dan ook soepel verlopen. De combinatie van UL-goedkeuring en een UL-marketinglabel is op twee manieren gunstig voor exporten.
Deze verklaringen creëren betrouwbaarheid en planningszekerheid voor uw gehele investeringsproces; temeer nu ze door een externe instantie zijn bevestigd! Probeer het zelf online uit met de gecertificeerde levensduurberekening voor chainflex® kabels: