Verander van taal :
De behoeften van de klant zijn de drijvende kracht achter de voortdurende innovatie van APLOS en igus®
In het voedingssysteem van de APLOS U600 full direct drive wieg 5-assige bewerkingsmachine worden veel verschillende kabeltypen gebruikt, waaronder servokabels, besturingskabels, voedingskabels en pneumatische slangen. Om de benodigde inbouwruimte van het kettingsysteem en ook de benodigde aandrijfkracht te beperken, moeten de kabels op de best mogelijke manier worden gerangschikt. De levering omvat het complete kettingsysteem inclusief binnenscheiding, kabel en connector. De installatie is snel en eenvoudig voor de gebruiker. "APLOS is afgeleid van het Griekse woord Aplós. Het betekent eenvoudig en staat voor een eenvoudigere en betrouwbaardere structuur van werktuigmachines met directe aandrijftechnologie", legt Chao Luo uit.
"Het technische concept van APLOS is om geavanceerde productie eenvoudiger en milieuvriendelijker te maken. Dit vereist voortdurende creatieve inspanningen en kan natuurlijk niet worden gedaan zonder de steun van leveranciers van hoge kwaliteit."
Chao Luo, algemeen directeur bij APLOS
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Er is nog een andere reden waarom de ingenieurs van Masats kozen voor besturingskabel en kabelrups® van igus®. igus® heeft een testlaboratorium van 3.800 vierkante meter waarin experts kabel en kabelrups® testen onder reële omstandigheden in verschillende bewegingsvormen. De resultaten worden ingevoerd in een online levensduurcalculator, die voorspelt hoe lang kabel en kabelrups® meegaan in een toepassing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur