iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 van 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ESM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® E
  • Formulier: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E wordt vooral gekenmerkt door zijn lange levensduur in combinatie met aluminium. Vooral in het lineaire en scharnierende bewegingsprofiel biedt iglidur E een bijzonder goede slijtage specificatie. ​
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop