1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JVFM-0810-10
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Spelingvrije, voorgespannen flenslagers
- Afmetingen:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Nog iglidur® J onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur J | De veelzijdige duurloper
iglidur J wordt vooral gekenmerkt door de laagste schrijfcoëfficiënt in droge werking en de zeer lage neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35MPa is iglidur J niet geschikt voor extreme last.
Typische toepassingsgebieden
- verkoopautomaten
- Drukindustrie
- Drankenindustrie
- Luchtvaart
- cleanroom
Wanneer gebruiken?
- Bij hoge toerental
- Wanneer de hoogste slijtvastheid vereist is bij lage tot gemiddelde laatste
- Wanneer de laagste slijtage vereist is met een verscheidenheid aan verschillende als
- Wanneer lage wrijvingscoëfficiënt in droge werking vereist is
- Wanneer het materiaal trillingsdempend moet zijn
- Wanneer goede chemische bestendigheid vereist is
- Beste gedrag met zacht als
- Lage vochtabsorptie
Wanneer niet gebruiken?
- Als hoge laatste optreden
- Als korte termijn temperaturen van meer dan +120°C optreden
- Als een kosteneffectief materiaal nodig is voor incidentele bewegingen
Weet u niet zeker of het past?