1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: RW370FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® RW370
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Nog iglidur® RW370 onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Voldoet aan de brandbeveiligingsstandaard DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- Vlamvertragend
- Hoge slijtvastheid
- Geringe wrijving
- Smeermiddel en onderhoudsvrij
iglidur® RW370 | Slijtvast voor railtechnologie
Het eerste iglidur® materiaal dat voldoet aan de Europese brandveiligheidsnorm voor alle railvoertuigen is geschikt voor vele slijtage-belaste toepassingen in spoorwegtechnologie vanwege haar zeer complete eigenschappenprofiel.
Typische toepassingsgebieden
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Het eerste iglidur® materiaal dat voldoet aan de Europese brandveiligheidsnorm voor alle railvoertuigen is geschikt voor vele slijtage-belaste toepassingen in spoorwegtechnologie vanwege haar zeer complete eigenschappenprofiel.
Typische toepassingsgebieden
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?