iglidur® P210, glijlager met flens, mm

Specialist voor scharnierende, rollende applicaties en meer

iglidur® P210, glijlager met flens, mm
iglidur® P210, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® P210, glijlager met flens, mm
iglidur® P210, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: P210FM-0405-06
  • Materiaal: iglidur® P210
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Nog iglidur® P210 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede wrijvings- en slijtage-coëfficiënten op vrijwel elke as
  • Lage vochtopname
  • Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
  • Veelzijdig: goede prestaties in combinatie met uiteenlopende asmaterialen
  • Goed bestand tegen randbelastingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® P210 | Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede frictiecoëfficiënten en slijtwaarden op vrijwel elke as
 
  • Geringe vochtabsorptie
  • Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
  • Veelzijdig: goede prestaties op vele verschillende asmaterialen
  • Goed bestand tegen randbelastingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® P210 glijlagers zijn de veelzijdige all-rounder, die een bewezen bovengemiddelde levensduur hebben, primair in scharnierende toepassingen bij gemiddelde belastingen tot max. 20 MPa. Dit veelzijdige materiaal heeft haar waarde reeds bewezen in vele klantspecifieke oplossingen en als stafmateriaal. Clip-on of ontwerp met voorspanning evenals voertuiginterieur toepassingen zijn mogelijk.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u een universeel lager nodig heeft in een vochtige omgeving
  • Wanneer u een slijtvast lager nodig heeft voor scharnierende toepassingen bij gemiddelde belasting
  • Wanneer rand- en schokbelastingen optreden
  • Wanneer de oppervlaktedruk van iglidur® J onvoldoende is
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop