1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: P210FI-0203-03
- Materiaal: iglidur® P210
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Nog iglidur® P210 onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede wrijvings- en slijtage-coëfficiënten op vrijwel elke as
- Lage vochtopname
- Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
- Veelzijdig: goede prestaties in combinatie met uiteenlopende asmaterialen
- Goed bestand tegen randbelastingen
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
iglidur® P210 | Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede frictiecoëfficiënten en slijtwaarden op vrijwel elke as
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Fitness and sports
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Lage vochtopname
- Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
- Veelzijdig: goede prestaties in combinatie met uiteenlopende asmaterialen
- Goed bestand tegen randbelastingen
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Fitness and sports
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product |
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?