1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: HSD350FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® HSD350
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Nog iglidur® HSD350 onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- continu gebruik tot +180°C
- Hoge mediabestendigheid
- Corrosievrij
- Voor vochtige omgevingen
iglidur® HSD350 | Media-bestendig en hygiënisch tegen lage kosten
Het nieuwe materiaal maakt continu gebruik mogelijk daar waar hygiëne van belang is, inclusief regelmatige sterilisatie,, met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.
Typische toepassingsgebieden
Fluid technology
Medical technology
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Het nieuwe materiaal maakt continu gebruik mogelijk daar waar hygiëne van belang is, inclusief regelmatige sterilisatie,, met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.
Typische toepassingsgebieden
Fluid technology
Medical technology
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?