iglidur® H1, glijlager met flens, imperial

Duurloper met hoge mediabestendigheid

iglidur® H1, glijlager met flens, imperial
iglidur® H1, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® H1, glijlager met flens, imperial
iglidur® H1, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H1FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® H1
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Nog iglidur® H1 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Duurloper met hoge mediabestendigheid
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Erg lage frictiecoëfficiënt
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
iglidur® H1 | Duurloper met hoge mediabestendigheid
 
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Erg lage frictiecoëfficiënt
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
  • Voor toepassingen onder de motorkap
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® H1 is de eerste keuze wanneer een lange levensduur is gewenst bij extreme omgevingscondities. Extreme slijtvastheid wordt gekoppeld aan een uitstekende temperatuur- en chemicaliënbestendigheid - niet alleen in de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie of de automotive industrie.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een extreem lange levensduur is vereist onder de invloed van temperatuur en vochtigheid
  • Wanneer lage frictiecoëfficiënten en hoge temperatuur belangrijk zijn
  • Wanneer normale agressieve reiniging nodig is (overgieten, stoom)
  • Wanneer de lagers worden gebruikt in het motorcompartiment
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer er sprake is van hoge oppervlaktedrukken
  • Wanneer de beste universele chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kosteneffectief hogetemperatuur lager is vereist, niet de ideale slijtvastheid
  • Wanneer een FDA-conform glijlager met hoge temperatuurbestendigheid is vereist

 
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop