iglidur® F, glijlager met flens, mm

Elektrisch geleidend, uiterst drukbestendig

iglidur® F, glijlager met flens, mm
iglidur® F, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® F, glijlager met flens, mm
iglidur® F, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FFM-0405-04
  • Materiaal: iglidur® F
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Elektrisch geleidend, uiterst drukbestendig
  • Elektrisch geleidend
  • Hoge drukkracht
  • Goede temperatuurbestendigheid
iglidur® F | Elektrisch geleidend, uiterst drukbestendig
 
  • Elektrisch geleidend
  • Hoge drukkracht
  • Goede temperatuurbestendigheid
  • Hoge PV-waarde
  • Goede chemische bestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Maximale stijfheid en hardheid, en extreem geleidend: wanneer lagers elektrisch geleidend moeten zijn, vooral in toepassingen waarbij statische elektriciteit moet worden vermeden, is iglidur® F de juiste keuze. Daarnaast zijn iglidur® F lagers bestand tegen extreme drukken. Bij kamertemperatuur, kunnen ze statisch worden belast tot 105 MPa.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports
Textile industry
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer het lager elektrisch geleidend moet zijn
  • Voor hoge statische belastingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop