iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial

De duurzame heavy duty lager

iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial
iglidur® Q2, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q2FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® Q2
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De duurzame heavy duty lager
  • Slijtvast en dimensioneel stabiel bij hoge belastingen
  • Goede prijs/prestatieverhouding
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® Q2 | De duurzame heavy duty lager
 
  • Slijtvast en dimensioneel stabiel bij hoge belasting
  • Goede prijs/prestatieverhouding
  • Smerings- en onderhoudsvrij
iglidur® Q2 glijlagers kennen hoge belastingcapaciteiten en een goede slijtvastheid bij hoge belastingen. De prijs-prestatie verhouding is uitmuntend. Vaste smeermiddelen reduceren de frictiecoëfficiënt en verbeteren de slijtvastheid, welke aanzienlijk werd verbeterd vergeleken met andere iglidur® glijlagers, vooral voor de zwaar belaste scharnierende toepassingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer hoge dynamische belastingen optreden
  • Wanneer stoten, schokken en verontreiniging optreden naast hoge belastingen
  • Voor scharnierende bewegingen onder hoge belastingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop