iglidur® P210, glijlager met flens, imperial

Specialist voor scharnierende, rollende applicaties en meer

iglidur® P210, glijlager met flens, imperial drawing
iglidur® P210, glijlager met flens, imperial
1 van 2
iglidur® P210, glijlager met flens, imperial drawing
iglidur® P210, glijlager met flens, imperial
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: P210FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® P210
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Specialist voor scharnierende, rollende toepassingen en meer - Goede wrijvings- en slijtage-coëfficiënten op vrijwel elke as
  • Lage vochtopname
  • Extreem slijtvast, met name tot 20 MPa in scharnierende toepassingen
  • Veelzijdig: goede prestaties in combinatie met uiteenlopende asmaterialen
  • Goed bestand tegen randbelastingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad

iglidur P210 | Specialist voor scharnier- en roltoepassingen en meer - goede schrijf- en slijtagewaarden op bijna elke as

Met iglidur P210 heeft de gebruiker een veelzijdig all-rounder materiaal tot zijn beschikking, dat een bovengemiddelde levensduur heeft, vooral in scharnierende toepassingen met een gemiddelde last tot 20MPa. Het veelzijdige materiaal heeft zichzelf al bewezen in tal van maatwerkoplossingen en als halffabricaatmateriaal. Clip-on of met voorspanning type en gebruik in het interieur van voertuigen zijn mogelijk.

Typische toepassingsgebieden

  • agrarische techniek
  • machinebouw
  • Meubel / industrieel type
  • textielindustrie

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer een universeel materiaal wordt gezocht voor gebruik in vochtige omgevingen
  • Wanneer een zeer slijtvast materiaal wordt gezocht voor scharnierende toepassingen in het middelste lastbereik
  • Wanneer randbelasting en stoten voorkomen
  • Wanneer de oppervlaktedruk van iglidur J niet voldoende is
  • .

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Wanneer een universeel materiaal met de grootst mogelijke dimensionele diversiteit wordt gezocht
  • Wanneer een materiaal voor zeer zwaar belaste draaitoepassingen wordt vereist
  • Wanneer temperaturen van meer dan +100°C voorkomen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u