1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: H1FI-0203-03
- Materiaal: iglidur® H1
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Nog iglidur® H1 onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Duurloper met hoge mediabestendigheid
- Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
- Erg lage frictiecoëfficiënt
- Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
iglidur® H1 | Duurloper met hoge mediabestendigheid
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
- Erg lage frictiecoëfficiënt
- Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
- Voor toepassingen onder de motorkap
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product |
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?