iglidur® A200, glijlager met flens, imperial

FDA-conform, voor lage snelheden

iglidur® A200, glijlager met flens, imperial
iglidur® A200, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A200, glijlager met flens, imperial
iglidur® A200, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: AFI-0204-04
  • Materiaal: iglidur® A200
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • FDA-conform, voor lage snelheden
  • Het iglidur® A200 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Voor direct contact met levensmiddelen
  • Voor lage snelheden
iglidur® A200 | FDA-conform voor lage snelheden
 
  • Het iglidur® A200 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Voor direct contact met levensmiddelen
  • Voor lage snelheden
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Lagers gemaakt van iglidur® A200 zijn geschikt voor toepassingen in direct contact met levensmiddelen. Daarom vormen ze de ideale oplossing voor lagerposities in machines voor de voedings- en verpakkingsindustrie, productie van medische apparatuur, kleine huishoudelijke apparaten, etc. Omdat de toevoeging van vaste smeermiddelen achterwege is gelaten ten gunste van levensmiddelencompatibiliteit, is de thermoplastische samenstelling van iglidur® A200 speciaal gericht op abrasiebestendigheid. Daarnaast wordt iglidur® A200 gekenmerkt door haar capaciteit om vuil in te sluiten en haar stille bedrijf.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Food industry
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Wanneer vuil moet worden ingesloten
  • Wanneer FDA-conformiteit is vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop