iglidur® A180, glijlager met flens, imperial

De FDA-conforme all-rounder

iglidur® A180, glijlager met flens, imperial
iglidur® A180, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A180, glijlager met flens, imperial
iglidur® A180, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A180FI-0608-08
  • Materiaal: iglidur® A180
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.625 in
    • b1 0.5 in
    • b2 0.062 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De FDA-conforme all-rounder
  • Het iglidur® A180 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Voor vochtige omgevingen
iglidur® A180 | Voor algemene FDA conforme toepassingen
 
  • Het iglidur® A180 materiaal voldoet aan de FDA vereisten (Food en Drug administratie) voor herhaaldelijk contact met levensmiddelen
  • Goede mediabestendigheid
  • Voor vochtige omgevingen
  • Goede slijtvastheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Lagers gemaakt van iglidur® A180 zijn geschikt voor toepassing in direct contact met levensmiddelen. Daarom vormen ze de ideale oplossing voor lagerposities op machines voor de voedings- en verpakkingsindustrie, productie van medische apparatuur, kleine huishoudelijke apparaten, etc. iglidur® A180 wordt ook gekenmerkt door de laagste vochtabsorptie, waar het nat reinigen of procesgerelateerd contact met vochtige media aan de orde van de dag is.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer de lagers direct in contact komen met levensmiddelen
  • Wanneer FDA-conformiteit is vereist
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Wanneer een geringe vochtabsorptie is gewenst
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop