iglidur® A500, glijlager met flens, imperial

De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector

iglidur® A500, glijlager met flens, imperial
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial
iglidur® A500, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A500FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® A500
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
iglidur® A500 | De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
 
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® A500 lagers zijn goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen. Ze vertonen een uitzonderlijke goede chemische bestendigheid en zijn geschikt voor heavy-duty gebruik in machines voor de levensmiddelenindustrie. Hoewel iglidur® A500 een extreem zacht materiaal is, kent het tegelijkertijd ook een uitstekende compressieve sterkte, zelfs bij hoge temperaturen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer FDA-conformiteit is vereist
  • Wanneer een hoge chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een goede slijtvastheid is vereist
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer de hoogste slijtvastheid benodigd is
  • Wanneer een kosteneffectief universeel lager nodig is

 
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop