iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 van 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: ESM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® E
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
iglidur E wordt vooral gekenmerkt door zijn lange levensduur in combinatie met aluminium. Vooral in het lineaire en scharnierende bewegingsprofiel biedt iglidur E een bijzonder goede slijtage specificatie. ​
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens