iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 van 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: TX1TM-2040-020
  • Materiaal: igutex® TX1
  • Formulier: Bestel axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Gewikkeld
  • Levensduur:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop