iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 van 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: TX1TM-2040-020
  • Materiaal: igutex® TX1
  • Vorm: Bestel axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Gewikkeld
  • Levensduur:
iglidur® TX1 | Het heavy-duty lager tot 200 MPa
 
  • Tot 200 statische MPa en 140 dynamische MPa
  • Slijtvast en dimensioneel stabiel
  • Goede mediabestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® TX1 lagers kennen uitstekende belastingscapaciteiten onder hoge radiale belastingen, gekoppeld aan een goede abrasiebestendigheid. Het speciale ontwerp kent niet alleen een uitstekende dimensionele stabiliteit dankzij de lange vezelwikkeling, maar maakt ook een smerings- en onderhoudsvrij bedrijf mogelijk dankzij de vaste smeermiddelen. Een grote vuil- en mediabestendigheid ronden de lijst met eigenschappen af.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer er permanent hoge statische belastingen optreden
  • Voor scharnierende bewegingen onder hoge belastingen
  • Wanneer niet alleen hoge belastingen maar ook hoge temperaturen en mediabestendigheid nodig zijn
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77